DOCA0256DE-01

Auslösung für berechneten Erdschluss

Die Tabelle enthält die Daten zur Auslösung für berechneten Erdschluss für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz Index

Byte-Offset

Größe (in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Parametername

1 5

104

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Alarm
  • 2: Auslösung
  • 3: Alarm und Auslösung

2

J

Funktionseinstellung

1 5

106

2

R/W

1

%IFLC*

UINT16

10-500
(Schritt 1)

20

J

Ansprechwert

1 5

108

2

R/W

0,10

s

UINT16

5-60000
(Schritt 1)

20

J

Verzögerung

1 5

110

2

R/W

1

%IFLC*

UINT16

10-500
(Schritt 1)

20

J

Alarmstufe

1 5

112

2

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taster

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Kommunikation

  • Bit 3: Autom.

3

J

Reset-Modus

1 5

114

2

R/W

0,1

s

UINT16

0-60000
(Schritt 1)

0

J

Autom. Reset-Verzögerung

1 5

116

2

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

0

N

Funktion beim Starten des Motors

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.