DOCA0256DE-01

Schutz für normalen abhängigen Überstrom

Die Tabelle enthält die Daten zum Schutz gegen normalen abhängigen Überstrom für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz Index

Byte-Offset

Größe (in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Parametername

1 5

76

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Alarm
  • 2: Auslösung
  • 3: Alarm und Auslösung

0

J

Funktionseinstellung

1 5

78

2

R/W

1

%IFLC*

UINT16

20-1000
(Schritt 1)

50

J

Ansprechwert

1 5

80

2

R/W

0,1

s

UINT16

1-200
(Schritt 1)

1

J

Zeitmultiplikator (TMS)

1 5

82

2

R/W

1

%IFLC*

UINT16

20-1000
(Schritt 1)

50

J

Alarmstufe

1 5

84

2

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taster

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Kommunikation

  • Bit 3: Autom.

3

J

Reset-Modus

1 5

86

2

R/W

0,1

s

UINT16

0-60000
(Schritt 1)

0

J

Autom. Reset-Verzögerung

1 5

88

2

Reserviert

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.