Gerätekonfiguration
Die Tabelle enthält die Daten der Gerätekonfiguration für die PROFIBUS DP-Kommunikation.
| Steckplatz | Index |
Byte-Offset |
Größe |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Standardwert |
Gesich. |
Parametername |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 |
0 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
1–15 (Schritt 1) |
8 |
J | Typ LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module |
| 1 | 9 |
2 |
2 |
– | – |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |
| 1 | 9 |
4 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
0–8 (Schritt 1) |
0 |
J | Typ LTMT Expansion Unit 1 |
| 1 | 9 |
6 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |
| 1 | 9 |
8 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
0–8 (Schritt 1) |
0 |
J | Typ LTMT Expansion Unit 2 |
| 1 | 9 |
10 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |
| 1 | 9 |
12 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
0–8 (Schritt 1) |
0 |
J | Typ LTMT Expansion Unit 3 |
| 1 | 9 |
14 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |
| 1 | 9 |
16 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
0–8 (Schritt 1) |
0 |
J | Typ LTMT Expansion Unit 4 |
| 1 | 9 |
18 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |
| 1 | 9 |
20 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
0–8 (Schritt 1) |
0 |
J | Typ LTMT Expansion Unit 5 |
| 1 | 9 |
22 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reserviert |
| 1 | 9 |
24 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
0–2 (Schritt 1) |
0 |
J |
Typ LTMT main unit-Temperatursensor*:
|
| 1 | 9 |
26 |
8 |
– | – | – | – |
– |
– |
– |
Reserviert |
Typ LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module
|
Registerwert |
Referenz |
Sensormodul |
Strombereich |
|---|---|---|---|
|
0 |
– |
Keine |
– |
|
1–2 |
– |
Reserviert |
– |
|
3 |
LTMTCT3T |
LTMTCT horizontales Modul |
0,3–3 A |
|
4 |
LTMTCTV3T |
LTMTCTV horizontales Modul |
0,3–3 A |
|
5–6 |
– |
Reserviert |
– |
|
7 |
LTMTCT25T |
LTMTCT horizontales Modul |
2,5–25 A |
|
8 |
LTMTCTV25T |
LTMTCTV horizontales Modul |
2,5–25 A |
|
9–10 |
– |
Reserviert |
– |
|
11 |
LTMTCT100T |
LTMTCT horizontales Modul |
10–100 A |
|
12 |
LTMTCTV100T |
LTMTCTV horizontales Modul |
10–100 A |
|
13–14 |
– |
Reserviert |
– |
|
15 |
LTMTCTV3UT |
LTMTCTV horizontales Modul für UL-Anwendungen |
0,3–3 A |
|
16 |
LTMTCTV25UT |
LTMTCTV horizontales Modul für UL-Anwendungen |
2,5–25 A |
|
17 |
LTMTCTV100UT |
LTMTCTV horizontales Modul für UL-Anwendungen |
10–100 A |
Typ LTMT Expansion Unit
|
Registerwert |
Referenz |
Dehnungsausgleichselement |
DI-Einstufung |
|---|---|---|---|
|
0 |
– |
Keine |
– |
|
1 |
LTMTIN42FM |
4 DI und 2 DO |
100/240 VAC/VDC |
|
2 |
LTMTIN42BD |
4 DI und 2 DO |
24 VDC |
|
3–6 |
– |
Reserviert |
– |
|
7 |
LTMTAN21 |
2 AI und 1 AO |
– |
|
8 |
– |
Reserviert |
– |