DOCA0256DE-01

Einstellungen für Datum und Uhrzeit

Die Tabelle enthält die Datums- und Uhrzeiteinstellungen für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

HINWEIS: Die Uhr kann das Datum und die Uhrzeit für 12 Stunden ohne Stromversorgung speichern.

Steckplatz Index

Byte-Offset

Größe (in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Parametername

1 9

72

2

R/W

1

UINT16

1-31
(Schritt 1)

1

J

Datum

1 9

74

2

R/W

1

UINT16

1-12
(Schritt 1)

1

J

Monat

1 9

76

2

R/W

1

UINT16

2000-2099
(Schritt 1)

2016

J

Jahr

1 9

78

2

R/W

1

UINT16

0-23
(Schritt 1)

0

J

Stunde

1 9

80

2

R/W

1

UINT16

0-59
(Schritt 1)

0

J

Minute

1 9

82

2

R/W

1

UINT16

0-59
(Schritt 1)

0

J

Sekunde

1 9

84

4

Reserviert

1 9

88

2

R/W

1

UINT16

0-1
(Schritt 1)

0

N

RTC aktualisieren

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?