HMI-Einstellungen
Die Tabelle enthält die HMI-Einstellungen für die PROFIBUS DP-Kommunikation.
| Steckplatz | Index |
Byte-Offset |
Größe (in Byte) |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Standardwert |
Gesich. |
Parametername |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 |
48 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
1–247 (Schritt 1) |
1 |
J |
Adresse des Netzknotens |
| 1 | 9 |
50 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
0: Keine 1: Ungerade 2: Gerade |
2 |
J |
Parität |
| 1 | 9 |
52 |
2 |
R/W |
1 |
bit/s |
UINT16 |
0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 19200 4: 38400 5: 57600 6: 115200 |
3 |
J |
Baudrate |
| 1 | 9 |
54 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
0: Standardeinstellung 1: Programmierbar |
0 |
J |
Funktionstasten |
| 1 | 9 | 56 | 2 |
R/W |
1 |
s |
UINT16 |
1–60000 (Schritt 1) |
1 |
J |
Timeout |
| 1 | 9 | 58 | 2 |
R/W |
1 |
– |
BITMAP |
Bit 0:
|
0 |
J |
Byte-Format |
-
Knotenadresse: 1
-
Baudrate: 19200 bit/s
-
Parität: Gerade
-
Endianness: Big-Endian