DOCA0256DE-01

Thermischer Überlastschutz

Die Tabelle enthält die Daten des thermischen Überlastschutzes für die PROFIBUS DP-Kommunikation.

Steckplatz Index

Byte-Offset

Größe (in Byte)

R/W

X

Einheit

Typ

Bereich

Standardwert

Gesich.

Parametername

1 5

0

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Alarm

  • 2: Auslösung

  • 3: Alarm und Auslösung

3

J

Funktionseinstellung

1 5

2

2

R/W

0,01

UINT16

100–150
(Schritt 5)

115

J

Leistungsfaktor

1 5

4

2

R/W

1

UINT16

5–40
(Schritt 5)

10

J

Auslöseklasse

1 5

6

2

R/W

1

%TM*

UINT16

80–100
(Schritt 5)

80

J

Alarmstufe

1 5

8

2

R/W

1

BITMAP

  • Bit 0: Reset-Taste

  • Bit 1: DI

  • Bit 2: Kommunikation

  • Bit 3: Autom.

8

J

Reset-Modus*

1 5

10

2

R/W

1

%TM*

UINT16

30–95
(Schritt 5)

90

J

Schwellwert für Rückstellung bei thermischem Fehler

1 5

12

2

R/W

1

%TM*

UINT16

5–100
(Schritt 5)

90

J

Startsperren-Stufe

1 5

14

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

0

J

Abkühlfunktion

1 5

16

2

R/W

0,1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Abkühlzeit

1 5

18

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

0

J

Pausenfunktion

1 5

20

2

R/W

0,1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Pausenzeit

1 5

22

2

R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

0

J

Blockfunktion

1 5

24

2

R/W

1

%TM*

UINT16

80–95
(Schritt 5)

80

J

Blockstufe

1 5

26

2

R/W

0,1

s

UINT16

0–60000
(Schritt 1)

0

J

Blockzeit

1 5 28 2 R/W

1

UINT16

  • 0: Deaktivieren

  • 1: Aktivieren

0

J

Zusatzlüfter

1 5 30

6

Reserviert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?