Systemeinstellungen
Die Tabelle enthält die Systemeinstellungen für die PROFIBUS DP-Kommunikation.
| Steckplatz | Index |
Byte-Offset |
Größe |
R/W |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Standardwert |
Gesich. |
Parametername |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 |
154 |
2 |
R/W |
1 |
A |
UINT16 |
1–1000 (Schritt 1) |
1 |
J |
Phasen-CT primär |
| 1 | 9 |
156 |
2 |
R/W |
1 |
A |
UINT16 |
1–5 (Schritt 4) |
1 |
J |
Phasen-CT sekundär |
| 1 | 9 | 158 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | Reserviert |
| 1 | 9 |
162 |
2 |
R/W |
1 |
A |
UINT16 |
1–1000 (Schritt 1) |
1 |
J |
Drehzahl 2 – CT primär |
| 1 | 9 |
164 |
2 |
R/W |
1 |
A |
UINT16 |
1–5 (Schritt 4) |
1 |
J |
Drehzahl 2 – CT sekundär |
| 1 | 9 | 166 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | Reserviert |
| 1 | 9 |
172 |
2 |
R/W |
0,1 |
V |
UINT16 |
1100–6900 (Schritt 1) |
4150 |
J |
Nennspannung |
| 1 | 9 |
174 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
J |
Nennfrequenz |
| 1 | 9 |
176 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
J |
Phasendrehung |
| 1 | 9 |
178 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
1 |
J |
|
| 1 | 9 |
180 |
2 | – | – | – | – | – | – | – |
Reserviert |
| 1 | 9 |
182 |
2 |
R/W |
0,1 |
A |
UINT16 |
1–10000 (Schritt 1) |
25 |
J |
Volllaststrom |
| 1 | 9 |
184 |
2 |
R/W |
0,1 |
A |
UINT16 |
1–10000 (Schritt 1) |
25 |
J |
Drehzahl 2 – Volllaststrom |
| 1 | 9 |
186 |
2 |
R/W |
1 | – |
UINT16 |
1–10 (Schritt 1) |
1 |
N | Phasen-CT – sekundäre Durchgänge |
| 1 | 9 |
188 |
2 |
R/W |
1 | – |
UINT16 |
1–10 (Schritt 1) |
1 |
N | Drehzahl 2 – Phase – sekundäre Durchgänge |
| 1 | 9 |
190 |
6 | – | – | – | – | – | – | – |
Reserviert |
| 1 | 9 |
196 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
1 |
J |
Testmodus |
| 1 | 9 | 198 |
2 |
R/W |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
J |
Bypass-Verriegelungen während des Tests |