Configuración del dispositivo
La tabla muestra los datos de configuración del dispositivo para la PROFIBUS DP comunicación.
| Ranura | Índice |
Desplazamiento de bytes |
Tamaño |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Nombre del parámetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 |
0 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
1–15 (paso 1) |
8 |
SÍ | Tipo de LTMTCT/LTMTCTV sensor module |
| 1 | 9 |
2 |
2 |
– | – |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
| 1 | 9 |
4 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0–8 (paso 1) |
0 |
SÍ | Tipo de LTMT expansion unit 1 |
| 1 | 9 |
6 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
| 1 | 9 |
8 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0–8 (paso 1) |
0 |
SÍ | Tipo de LTMT expansion unit 2 |
| 1 | 9 |
10 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
| 1 | 9 |
12 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0–8 (paso 1) |
0 |
SÍ | Tipo de LTMT expansion unit 3 |
| 1 | 9 |
14 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
| 1 | 9 |
16 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0–8 (paso 1) |
0 |
SÍ | Tipo de LTMT expansion unit 4 |
| 1 | 9 |
18 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
| 1 | 9 |
20 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0–8 (paso 1) |
0 |
SÍ | Tipo de LTMT expansion unit 5 |
| 1 | 9 |
22 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
| 1 | 9 |
24 |
2 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0–2 (paso 1) |
0 |
SÍ |
LTMT main unit Tipo de sensor de temperatura*:
|
| 1 | 9 |
26 |
8 |
– | – | – | – |
– |
– |
– |
Reservado |
Tipo de LTMTCT/LTMTCTV sensor module
|
Valor del registro |
Referencia |
Módulo de sensor |
Rango de corriente |
|---|---|---|---|
|
0 |
– |
Ninguna |
– |
|
1-2 |
– |
Reservado |
– |
|
3 |
LTMTCT3T |
LTMTCT horizontal module |
0,3-3 A |
|
4 |
LTMTCTV3T |
LTMTCTV horizontal module |
0,3-3 A |
|
5-6 |
– |
Reservado |
– |
|
7 |
LTMTCT25T |
LTMTCT horizontal module |
2,5-25 A |
|
8 |
LTMTCTV25T |
LTMTCTV horizontal module |
2,5-25 A |
|
9–10 |
– |
Reservado |
– |
|
11 |
LTMTCT100T |
LTMTCT horizontal module |
10-100 A |
|
12 |
LTMTCTV100T |
LTMTCTV horizontal module |
10-100 A |
|
13–14 |
– |
Reservado |
– |
|
15 |
LTMTCTV3UT |
LTMTCTV horizontal module para aplicaciones conformes a la normativa UL |
0,3-3 A |
|
16 |
LTMTCTV25UT |
LTMTCTV horizontal module para aplicaciones conformes a la normativa UL |
2,5-25 A |
|
17 |
LTMTCTV100UT |
LTMTCTV horizontal module para aplicaciones conformes a la normativa UL |
10-100 A |
Unidad de expansión LTMT Tipo
|
Valor del registro |
Referencia |
Unidad de expansión |
Clasificación IP |
|---|---|---|---|
|
0 |
– |
Ninguno |
– |
|
1 |
LTMTIN42FM |
4 DI y 2 RO |
100/240 V CA/V CC |
|
2 |
LTMTIN42BD |
4 DI y 2 RO |
24 V CC |
|
3-6 |
– |
Reservado |
– |
|
7 |
LTMTAN21 |
2 AI y 1 AO |
– |
|
8 |
– |
Reservado |
– |