DOCA0256ES-01

Configuración del arrancador

En la tabla se muestra la configuración del arrancador para la comunicación PROFIBUS DP.

Ranura Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño
(en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Nombre del parámetro

1 9

90

2

L/E

1

UINT16

0: Motor

1: Calentador

0

Tipo de carga

1 9

92

2

L/E

1

UINT16

0-511
(paso 1)

1

Tipo de arrancador
1 9

94

2

L/E

1

UINT16

0: Deshabilitado

1: HMI

2: DI

3: Comunicación

0

Selección de modo

1 9

96

2

L/E

1

BITMAP

Bit 0: Deshabilitado

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Comunicación

Bit 4: Lógica personalizada

11

Origen de arranque Local 1

1 9

98

2

L/E

1

BITMAP

Bit 0: Deshabilitado

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Comunicación

Bit 4: lógica personalizada

0

Origen de arranque Local 2

1 9

100

2

L/E

1

BITMAP

Bit 0: Deshabilitado

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Comunicación

Bit 4: lógica personalizada

0

Origen de arranque Local 3

1 9

102

2

L/E

1

BITMAP

Bit 0: Deshabilitado

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Comunicación

Bit 4: lógica personalizada

0

Origen de arranque Remoto

1 9

104

2

L/E

1

BITMAP

Bit 0: Deshabilitado

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Comunicación

Bit 4: Lógica personalizada

11

Origen de parada Local 1

1 9

106

2

L/E

1

BITMAP

Bit 0: Deshabilitado

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Comunicación

Bit 4: lógica personalizada

0

NO

Origen de parada Local 2

1 9

108

2

L/E

1

BITMAP

Bit 0: Deshabilitado

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Comunicación

Bit 4: lógica personalizada

0

Origen de parada Local 3

1 9

110

2

L/E

1

BITMAP

Bit 0: Deshabilitado

Bit 1: HMI

Bit 2: DI

Bit 3: Comunicación

Bit 4: lógica personalizada

0

NO

Origen de parada Remoto

1 9

112

2

L/E

1

UINT16

0: Momentáneo

1: Mantenido

0

Entrada de arranque de ED local

1 9

114

2

L/E

1

UINT16

0: Momentáneo

1: Mantenido

0

Entrada de arranque de DI remota

1 9

116

2

L/E

1

UINT16

0: Momentáneo

1: Mantenido

0

Entrada de arranque personalizado

1 9

118

2

L/E

1

UINT16

0: Con sacudidas

1: Sin sacudidas

0

Transferencia de modo

1 9

120

2

L/E

1

UINT16

0: Momentáneo

1: Mantenido

0

Entrada de inicio de comunicación
1 9

122

4

L/E

UINT16

Reservado
1 9

126

2

L/E

1

UINT16

0: Deshabilitado

1: Habilitado

0

NO

Cambio de sentido

1 9

128

2

L/E

0,01

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

50

Tiempo de respuesta del feedback

1 9

130

2

L/E

0,01

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

50

Tiempo de detección de corriente del motor

1 9

132

2

L/E

0,01

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

6000

Tiempo de enclavamiento

1 9

134

2

L/E

0,01

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

1000

Tiempo en estrella

1 9

136

2

L/E

0,01

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

30

Tiempo de conmutación

1 9

138

2

L/E

0,01

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

1

Tiempo de desconexión del contactor principal

1 9

140

2

L/E

0,01 s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

1

Tiempo de control del condensador

1 9

142

6

L/E

Reservado

1 9

148

2

L/E

1

UINT16

0: Trifásico

1: Monofásico

0

Número de fases
1 9

150

2

L/E

1

UINT16

0: DI + basado en corriente

1: Basado en corriente

1

Detección de parada

1 9 152 2 L/E 1

UINT16

0: Deshabilitado

1: Habilitado

0

Función de arranque forzado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?