DOCA0256ES-01

Datos de contadores

En la tabla se muestran los datos de contadores para la comunicación PROFIBUS DP.

Ranura

Índice

Desplazamiento de bytes

Tamaño (en bytes)

L/E

X

Unidad

Tipo

Guardado

Nombre del parámetro

1 3

0

4

L

0,001

A

UINT32

NO

Corriente L1 RMS

1 3

4

4

L

0,001

A

UINT32

NO

Corriente L2 RMS

1 3

8

4

L

0,001

A

UINT32

NO

Corriente L3 RMS

1 3

12

4

L

0,001

A

UINT32

NO

Corriente de tierra medida

1 3

16

4

L

0,001

A

UINT32

NO

Corriente de tierra calculada

1 3

20

4

L

0,001

A

UINT32

NO

Corriente media

1 3

24

2

L

0,01

%

UINT16

NO

Desequilibrio de corriente

1 3

26

2

L

1

UINT16

NO

Secuencia de fase de corriente

  • 0: —

  • 1: L123

  • 2: L132

  • 3: CTWF (error de cableado CT)

1 3

28

4

L

0,1

V

UINT32

NO

Para monofásico, tensión L1-N RMS

Para trifásico, tensión L1-L2 RMS

1 3

32

4

L

0,1

V

UINT32

NO

Tensión L2–L3 RMS

1 3

36

4

L

0,1

V

UINT32

NO

Tensión L3–L1 RMS

1 3

40

4

L

0,1

V

UINT32

NO

Tensión media

1 3

44

2

L

0,01

%

UINT16

NO

Desequilibrio de tensión

1 3

46

2

L

1

UINT16

NO

Secuencia de fase de tensión

  • 0: —

  • 1: L123

  • 2: L132

1 3

48

2

L

0,01

Hz

UINT16

NO

Frecuencia del sistema

1 3

50

2

L

0,01

UINT16

NO

Factor de potencia del sistema

1 3

52

4

L

0,001

kW

UINT32

NO

Potencia activa total

1 3

56

4

L

0,001

kvar

UINT32

NO

Potencia reactiva total

1 3

60

4

L

0,001

kVA

UINT32

NO

Potencia aparente total

1 3

64

8

L

0,001

kWh

UINT64

Energía activa total

1 3

72

8

L

0,001

kvarh

UINT64

Energía reactiva total

1 3

80

8

L

0,001

kVAh

UINT64

Energía aparente total

1 3

88

2

L

1

%

UINT16

NO

THD de corriente L1

1 3

90

2

L

1

%

UINT16

NO

THD de corriente L2

1 3

92

2

L

1

%

UINT16

NO

THD de corriente L3

1 3

94

2

L

1

%

UINT16

NO

Para monofásico, THD de tensión L1-N

Para trifásico, THD de tensión L1-L2

1 3

96

2

L

1

%

UINT16

NO

THD de tensión L2-L3

1 3

98

2

L

1

%

UINT16

NO

THD de tensión L3-L1

1 3

100

2

L

0,1

°C o °F

UINT16

NO

Temperatura medida por el sensor PT100*

1 3

102

2

L

1

Ω

UINT16

NO

Temperatura medida por el sensor PTC binario

1 3

104

10

Reservado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?