DOCA0256ZH-CN-01

系统设置

下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的系统设置。

插槽 索引

字节偏移

大小
(字节)

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

参数名称

1 9

154

2

RW

1

A

UINT16

1-1000
(步长 1)

1

Y

相 CT 一次电流

1 9

156

2

RW

1

A

UINT16

1-5
(步长 4)

1

Y

相 CT 二次电流

1 9 158 4 保留
1 9

162

2

RW

1

A

UINT16

1-1000
(步长 1)

1

Y

速度 2 CT 一次电流

1 9

164

2

RW

1

A

UINT16

1-5
(步长 4)

1

Y

速度 2 CT 二次电流

1 9 166 6 保留
1 9

172

2

RW

0.1

V

UINT16

1100-6900
(步长 1)

4150

Y

额定电压

1 9

174

2

RW

1

UINT16

  • 0:50 Hz

  • 1:60 Hz

0

Y

额定频率

1 9

176

2

RW

1

UINT16

  • 0:L123

  • 1:L132

0

Y

相位旋转

1 9

178

2

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

1

Y

电压输入**

1 9

180

2

保留

1 9

182

2

RW

0.1

A

UINT16

1-10000
(步长 1)

25

Y

 满载电流

1 9

184

2

RW

0.1

A

UINT16

1-10000
(步长 1)

25

Y

速度 2 满载电流

1 9

186

2

RW

1

UINT16

1-10
(步长 1)

1

N 相 CT 二次流过
1 9

188

2

RW

1

UINT16

1-10
(步长 1)

1

N 速度 2 相二次流过
1 9

190

6

保留

1 9

196

2

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

1

Y

测试模式

1 9 198

2

RW

1

UINT16

  • 0:否

  • 1:是

0

Y

测试期间忽略联锁

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?