DOCA0256ZH-CN-01

设备配置

下表列出了 PROFIBUS DP 通讯的设备配置数据。

插槽 索引

字节偏移

大小
(字节)

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

参数名称

1 9

0

2

RW

1

UINT16

1-15
(步长 1)

8

Y LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module 类型
1 9

2

2

保留

1 9

4

2

RW

1

UINT16

0-8
(步长 1)

0

Y LTMT Expansion Unit 1 类型
1 9

6

2

保留

1 9

8

2

RW

1

UINT16

0-8
(步长 1)

0

Y LTMT Expansion Unit 2 类型
1 9

10

2

保留

1 9

12

2

RW

1

UINT16

0-8
(步长 1)

0

Y LTMT Expansion Unit 3 类型
1 9

14

2

保留

1 9

16

2

RW

1

UINT16

0-8
(步长 1)

0

Y LTMT Expansion Unit 4 类型
1 9

18

2

保留

1 9

20

2

RW

1

UINT16

0-8
(步长 1)

0

Y LTMT Expansion Unit 5 类型
1 9

22

2

保留

1 9

24

2

RW

1

UINT16

0-2
(步长 1)

0

Y

LTMT main unit 温度传感器类型*

  • 0:无

  • 1:PT100

  • 2:二进制 PTC

1 9

26

8

保留

LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module 类型

寄存器值

型号

传感器模块

电流范围

0

1–2

保留

3

LTMTCT3T

LTMTCT 水平模块

0.3-3 A

4

LTMTCTV3T

LTMTCTV 水平模块

0.3-3 A

5–6

保留

7

LTMTCT25T

LTMTCT 水平模块

2.5-25 A

8

LTMTCTV25T

LTMTCTV 水平模块

2.5-25 A

9–10

保留

11

LTMTCT100T

LTMTCT 水平模块

10-100 A

12

LTMTCTV100T

LTMTCTV 水平模块

10-100 A

13–14

保留

15

LTMTCTV3UT

用于 UL 应用的 LTMTCTV 水平模块

0.3-3 A

16

LTMTCTV25UT

用于 UL 应用的 LTMTCTV 水平模块

2.5-25 A

17

LTMTCTV100UT

用于 UL 应用的 LTMTCTV 水平模块

10-100 A

LTMT Expansion Unit 类型

寄存器值

型号

Expansion Unit

DI 额定值

0

1

LTMTIN42FM

4 DI 和 2 DO

100/240 Vac/Vdc

2

LTMTIN42BD

4 DI 和 2 DO

24 Vdc

3–6

保留

7

LTMTAN21

2 AI 和 1 AO

8

保留

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?