ULP 系统组件的部件号
ULP 系统组件的部件号
下表列出了 ULP 系统组件的部件号。
|
组件 |
描述 |
部件号 |
|---|---|---|
|
NSX 线缆 |
L = 1.3 m (4.27 ft) |
S434201 |
|
L = 3 m (9.84 ft) |
S434202 |
|
|
L = 4.5 m (14.7 ft) |
S434304 |
|
|
系统电压大于 480 Vac 时的适用 NSX 线缆 |
L = 1.3 m (4.27 ft),U > 480 Vac (带 RJ45 插口连接器的线缆) |
S434204 |
|
L = 3 m (9.84 ft)。U > 480 Vac |
S434303 |
|
|
L = 4.5 m (14.7 ft),U > 480 Vac |
S434305 |
|
|
BCM ULP 断路器通讯模块 |
– |
33106 |
|
断路器 BCM ULP 线缆 |
L = 0.35 m (1.15 ft) |
LV434195 |
|
L = 1.3 m (4.26 ft) |
LV434196 |
|
|
L = 3 m (9.84 ft) |
LV434197 |
|
|
L = 5 m (16.4 ft) |
LV434198 |
|
|
BSCM 断路器状态控制模块 |
– |
S434205 |
|
NSX 线缆加 BSCM 模块 |
L = 1.3 m (4.27 ft) |
S434201BS |
|
L = 3 m (9.84 ft) |
S434202BS |
|
|
L = 4.5 m (14.7 ft) |
S434304BS |
|
|
系统电压大于 480 Vac 时的适用 NSX 线缆加 BSCM 模块 |
L = 1.3 m (4.27 ft),V > 480 Vac |
S434204BS |
|
L = 3 m (9.84 ft),V > 480 Vac |
S434303BS |
|
|
L = 4.5 m (14.7 ft),V > 480 Vac |
S434305BS |
|
|
用于单个电路断路器的 FDM121 前显示模块 |
– |
STRV00121 |
|
用于 FDM121 显示器的表面贴装附件 |
– |
TRV00128 |
|
用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口 |
– |
LV434000 |
|
用于单个断路器的 IFE Ethernet 接口 |
– |
LV434001 |
|
IFE Ethernet 配电盘服务器 |
– |
LV434002 |
|
用于 MasterPacT MTZ1 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式 Ethernet 接口备件 |
– |
LV851100SP |
|
用于 MasterPacT MTZ2/MTZ3 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式 Ethernet 接口全套备件 |
– |
LV851200SP |
|
用于 MasterPacT MTZ2/MTZ3 固定式断路器的 ULP 端口模块 |
– |
LV850061SP |
|
用于 MasterPacT MTZ2/MTZ3 抽出式断路器的 ULP 端口模块 |
– |
LV850062SP |
|
用于 MasterPacT MTZ1 固定式断路器的 ULP 端口模块 |
– |
LV850063SP |
|
用于 MasterPacT MTZ1 抽出式断路器的 ULP 端口模块 |
– |
LV850064SP |
|
用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块 |
– |
LV434063 |
|
堆叠附件 |
10 个堆叠附件 |
TRV00217 |
|
服务接口套件 |
服务接口、24 Vdc 外部电源装置和相关电缆 |
LV485500 |
|
维护套件 |
UTA 测试仪、24 Vdc 外部电源装置和相关电缆 |
STRV00910 |
|
UTA 测试仪 |
– |
STRV00911 |
|
用于 UTA 测试仪的电源装置 |
– |
TRV00915 |
|
MicroLogic USB 维护接口的测试电缆 |
– |
TRV00917 |
|
蓝牙选项 |
– |
SVW3A8114 |
|
RJ45 插头/插头 ULP 线缆 |
L = 0.3 m (0.98 ft)(10 根线缆) |
TRV00803 |
|
L = 0.6 m (1.97 ft)(10 根线缆) |
TRV00806 |
|
|
L = 1 m (3.28 ft)(5 根线缆) |
TRV00810 |
|
|
L = 2 m (6.56 ft)(5 根线缆) |
TRV00820 |
|
|
L = 3 m (9.8 ft)(5 根线缆) |
TRV00830 |
|
|
L = 5 m (16.4 ft)(1 根线缆) |
TRV00850 |
|
|
RJ45 至开放式连接器 Modbus 适配器 |
L = 0.2 m (0.66 ft) |
LV434211 |
|
具有一个 RJ45 插头连接器且另一端是游离电线的 Modbus 串行链路电缆 |
L = 0.3 m (0.98 ft) |
VW3A8306D30 |
|
RJ45 插口/插口连接器 |
10 个 RJ45 插口/插口连接器 |
TRV00870 |
|
ULP 接线端子 |
10 个 ULP 接线端子 |
TRV00880 |
|
Modbus 接线端子 |
2 个 Modbus 接线端子 (150 Ω) |
VW3A8306R |
|
2 个 Modbus 接线端子,阻抗为 120 Ω + 1 nF |
VW3A8306RC |
|
|
24 Vdc 电源 |
24/30 Vdc - 24 Vdc - 1 A - 过压类别 IV |
LV454440 |
|
48/60 Vdc - 24 Vdc - 1 A - 过压类别 IV |
LV454441 |
|
|
100/125 Vdc - 24 Vdc - 1 A - 过压类别 IV |
LV454442 |
|
|
110/130 Vac - 24 Vdc - 1 A - 过压类别 IV |
LV454443 |
|
|
200/240 Vac - 24 Vdc - 1 A - 过压类别 IV |
LV454444 |
|
|
100/500 Vac - 24 Vdc - 3 A - 过压类别 II |
ABL8RPS24030 |
|
|
Modbus 串行链路电缆(两个 RJ45 插头连接器) |
L = 0.3 m (0.98 ft) |
VW318306R03 |
|
L = 1 m (3.28 ft) |
VW318306R10 |
|
|
L = 3 m (9.8 ft) |
VW318306R30 |
|
|
Modbus 配电块 |
10 个 RJ45 端口和一个螺钉端子块 |
LU9GC3 |
|
RJ45 Modbus T 形接头 |
L = 0.3 m (0.98 ft) |
VW3A8306TF03 |
|
L = 1 m (3.28 ft) |
VW3A8306TF10 |
|
|
分流端子块 |
4 通道弹簧端子块(灰色) |
NSYTRR24D+NSYTRALV24 |
|
4 通道功能性接地端子块(绿黄双色) |
NSYTRR24DPE |
|
|
2 通道功能性接地端子块(绿黄双色) |
NSYTRV22PE |
|
|
端板 |
AB1RRNACE244 |
|
|
别针式塑料末端止动块 |
AB1AB8R35 |
|
|
Phoenix Contact:可插拔连接器 MSTB 2.5/5-STF-5.08 |
1778014 |
|
|
Phoenix Contact:DIN 导轨上的基板单元 UMSTBVK 2.5/5-GF-5.08 |
1787953 |
|
|
Phoenix Contact:用于可插拔连接器 KGG-MSTB 2.5/5 的可选电缆外壳 |
1803895 |
|
|
ZSI 线束 H/J |
仅 ZSI 输出线 |
S434300 |
|
ZSI 线束 L |
ZSI 输入线和 ZSI 输出线 |
S434301 |
|
ENVT 线束 |
– |
S434302 |