0602IB1506-03

菊花链分布式 Modbus 架构

下图举例显示了配备七个 IMU 的菊花链分布式 Modbus 架构:

  • PowerPacT P-R-frame断路器以及 IFM 接口组成的 IMU

  • PowerPacT H-, J-,L-frame 断路器、IFM 接口和 FDM121 显示器组成的六个 IMU

A

来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆

B

MasterPacT NT/NW 或 PowerPacT P-R-frame 断路器中的 MicroLogic 脱扣单元的 24 Vdc AD 电源

C

输入电源上的分流端子块

D

ULP 模块用 24 Vdc ABL8 电源

E

接入到第一个机柜的 Modbus 电缆

F

NSX 线缆

G

RJ45 插头 ULP 线缆

H

RJ45 Modbus T 形接头

I

IFM 接口

J

接入到第二个机柜的 Modbus 电缆

K

Modbus 接线端子

电缆

描述

Modbus 网络

ULP 网络

24 Vdc 电源

对于分布式 Modbus 架构,可使用 RJ45 Modbus T 形接头连接上游 Modbus 电缆和下游 Modbus 电缆。

注: Modbus T 形接头安装建议:
  • 如要布设 Modbus T 形接头,应考虑电缆弯曲半径。

  • Modbus T 形接头必须采用 EMC 夹具安装在 DIN 导轨上。在将 T 形接头旋设到 DIN 导轨上时,避免外壳上的机械应力过大。

输入电源上的分流端子块

输入电源上的分流端子块可为所有 IMU 连接 Modbus 电缆和电源。

分流端子块由四个 5 通道弹簧端子块组成。

下图详细显示了输入电源上的分流端子块。

A

24 Vdc 电源

B

来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆

C

别针式塑料末端止动块

D

端板

E

弹簧端子块

F

接入到第一个机柜的 Modbus 电缆

下表列出了分流端子块的部件号:

组件

标称横截面

部件号

5 通道弹簧端子块

2.5 mm2 (14 AWG)

NSYTRR24D+NSYTRALV24(灰色)

端板

AB1 RRNACE244

别针式塑料末端止动块

AB1 AB8R35

Modbus 电缆连接

  • 来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆使用黄铜夹扣来确保 Modbus 信号(D0D10 VL)的连续性以及屏蔽连续性。黄铜夹扣必须具有与电缆类型相适的直径以及与系统兼容的固定件(比如,螺钉或 DIN 导轨)。

  • 接入到第一个机柜的 Modbus 电缆使用黄铜夹扣来确保 Modbus 信号(D0D10 VL)的连续性以及屏蔽连续性。黄铜夹扣必须具有与电缆类型相适的直径以及与机柜系统兼容的固定件(比如,螺钉或 DIN 导轨)。

    接入到第一个机柜的 24 Vdc 电源可确保电源的连续性。

  • 分流端子块上未使用的通道可用于连接电气设备中的另一个 Modbus 服务器(例如 PM800 通讯功率计)。

输入电源上分流端子块的接线图

A

24 Vdc 电源

B

来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆

C

来自 Modbus 服务器的 24 Vdc 电源电缆

D

接入到 Modbus 服务器的 Modbus 电缆

E

接入到 Modbus 服务器的 24 Vdc 电源电缆

注: 有关屏蔽连接的信息,请参阅 24 Vdc 电源电缆特性

单个电源分段的适用 Modbus 电缆长度

下图详细显示了适用于带单个电源分段的菊花链分布式 Modbus 架构的 Modbus 电缆长度:

A

输入电源上的分流端子块

B

Modbus 接线端子

所有 L2 的总长度必须比 L1 小。

多个电源分段的示例

当需要使用多个 24 Vdc 电源时(请参阅分段式电源),可以沿着 Modbus 电缆使用多个电源分段。

下图显示了带有两个电源分段的菊花链分布式 Modbus 架构:

A

来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆

B

MasterPacT NT/NW 或 PowerPacT P-R-frame 断路器中的 MicroLogic 脱扣单元的 24 Vdc AD 电源

C

输入电源上的分流端子块

D

ULP 模块用 24 Vdc ABL8 电源

E

接入到第一个机柜的 Modbus 电缆

F

NSX 线缆

G

RJ45 插头 ULP 线缆

H

RJ45 Modbus T 形接头

I

IFM 接口

J

接入到第二个机柜的 Modbus 电缆

K

接入到第三个机柜的 Modbus 电缆

L

机柜输入线上的分流端子块

M

Modbus 接线端子

电缆

描述

Modbus 网络

ULP 网络

24 Vdc 电源

第三个机柜输入线上的分流端子块

第三个机柜输入线上的分流端子块可用于连接新的 24 Vdc 电源以为第三个机柜中的 IMU 提供电力。

分流端子块由四个 5 通道弹簧端子块组成。

下图详细显示了第三个机柜输入线上的分流端子块。

A

24 Vdc 电源

B

来自第二个机柜的 Modbus 电缆

C

别针式塑料末端止动块

D

端板

E

弹簧端子块

F

向上接入第三个机柜的 Modbus 电缆

Modbus 电缆连接

  • 来自 Modbus 客户端的 Modbus 电缆使用黄铜夹扣来确保 Modbus 信号(D0D10 VL)的连续性以及屏蔽连续性。黄铜夹扣必须具有与电缆类型相适的直径以及与系统兼容的固定件(比如,螺钉或 DIN 导轨)。

  • 接入到第一个机柜的 Modbus 电缆使用黄铜夹扣来确保 Modbus 信号(D0D10 VL)的连续性以及屏蔽连续性。黄铜夹扣必须具有与电缆类型相适的直径以及与机柜系统兼容的固定件(比如,螺钉或 DIN 导轨)。

    接入到第一个机柜的 24 Vdc 电源可确保机柜电源的连续性。

  • 接入到第二个机柜的 Modbus 电缆使用黄铜夹扣来确保 Modbus 信号(D0D10 VL)的连续性以及屏蔽连续性。黄铜夹扣必须具有与电缆类型相适的直径以及与第二个机柜的系统兼容的固定件(比如,螺钉或 DIN 导轨)。

    接入到第二个机柜的 24 Vdc 电源可确保第二个机柜的电源的连续性。

  • 接入到第三个机柜的 Modbus 电缆使用黄铜夹扣来确保 Modbus 信号(D0、D1 和 0 VL)的连续性以及屏蔽连续性。黄铜夹扣必须具有与电缆类型相适的直径以及与系统兼容的固定件(比如,螺钉或 DIN 导轨)。

    单独的 24 Vdc 电源与第三个机柜相连。

第三个机柜输入线上分流端子块的接线图

A

24 Vdc 电源

B

来自第二个机柜的 Modbus 电缆

C

向上接入第三个机柜的 Modbus 电缆

D

向上接入第三个机柜的 24 Vdc 电源电缆

注: 有关屏蔽连接的信息,请参阅 24 Vdc 电源电缆特性

多个电源分段的适用 Modbus 电缆长度

下图详细显示了适用于带服务器电源分段的菊花链分布式 Modbus 架构的 Modbus 电缆长度:

A

机柜输入线上的分流端子块

B

Modbus 接线端子

Modbus 电缆 L3 使用黄铜夹扣来确保 Modbus 信号(D0D10 VL)的连续性以及屏蔽连续性。黄铜夹扣必须具有与电缆类型相适的直径以及与系统兼容的固定件(比如,螺钉或 DIN 导轨)。

所有 L2 的总长度必须比相应装置中的 L1 小。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.