DOCA0186FR-02

Déclencheur magnéto-thermique TM-D pour disjoncteurs 1P et 2P

Introduction

Les déclencheurs magnéto-thermiques TM-D pour disjoncteurs 1P/2P jusqu'à 160 A sont des déclencheurs intégrés.

Ils sont conçus pour les applications à usage général CC et CA.

Les déclencheurs intégrés 1P/2P TM-D présentent les caractéristiques suivantes :

  • seuil thermique fixe

  • seuil de déclenchement magnétique fixe

Réglage de la protection thermique

Le seuil de déclenchement de la protection thermique Ir n'est pas réglable. Il est égal à la valeur ci-dessous :

Calibre In (A) du déclencheur à 40 °C (104 °F)

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

Seuil de déclenchement fixe Ir (A) à 40 °C (104 °F)

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

Réglage de la protection magnétique

Le seuil de déclenchement de la protection magnétique n'est pas réglable. Il est égal à la valeur ci-dessous :

Calibre In (A) du déclencheur

16

20

25

32

40

50

63

80

100

125

160

Seuil de déclenchement fixe Ii (A) +/- 20 %

Valeur CC

260

260

400

400

700

700

700

800

1 000

1 200

1 250

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?