Déclencheur magnéto-thermique TM-DC PV pour disjoncteurs 4P
Introduction
Les déclencheurs magnéto-thermiques TM-DC PV pour disjoncteurs 4P de 80 A à 500 A sont des déclencheurs intégrés.
Ils sont conçus pour les applications photovoltaïques CC.
Les déclencheurs TM-DC PV 4P présentent les caractéristiques suivantes :
-
seuil thermique réglable
-
seuil de déclenchement magnétique fixe sur les déclencheurs de calibre In compris entre 80 A et 160 A
-
seuil de déclenchement magnétique réglable sur les déclencheurs de calibre In compris entre 200 A et 500 A
Description
La plage et les cadrans de réglage se trouvent à l'avant du déclencheur.
A Plage de réglage pour déclencheur magnéto-thermique TM-DC PV
B Cadran de réglage du seuil de protection thermique Ir
C Cadran de réglage du seuil de protection magnétique Ii (sur les déclencheurs avec In de 200 A à 500 A uniquement)
Réglage de la protection thermique
Le réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique Ir se fait au moyen d'un cadran à 4 positions.
La rotation du cadran de réglage de la protection thermique (A) modifie la courbe de déclenchement comme indiqué (B).
Le tableau ci-après indique pour tous les calibres de déclencheur les valeurs du seuil de déclenchement Ir (en ampères) de la protection thermique (valeurs indiquées sur le cadran) en fonction du réglage du cadran Ir.
|
Calibre In (A) du déclencheur à 40 °C (104 °F) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
320 |
400 |
500 |
|
Seuil de déclenchement Ir (A) à 40 °C (104 °F) |
||||||||
|
56 |
70 |
87 |
112 |
140 |
175 |
224 |
280 |
350 |
|
64 |
80 |
100 |
128 |
160 |
200 |
256 |
320 |
400 |
|
72 |
90 |
112 |
144 |
180 |
225 |
288 |
360 |
450 |
|
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
320 |
400 |
500 |
Le réglage de la protection thermique est fixe à la valeur nominale du déclencheur.
Réglage de la protection magnétique sur les déclencheurs de calibre In compris entre 80 et 160 A
Pour les déclencheurs de calibre inférieur à 200 A, le seuil de déclenchement de la protection magnétique n'est pas réglable. Sa valeur est indiquée ci-dessous :
|
Calibre In du déclencheur (A) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
80 |
100 |
125 |
160 |
|
|
Seuil de déclenchement Ii (A) +/- 20 % |
||||
|
Valeur CC |
800 |
800 |
1 250 |
1 250 |
Réglage de la protection magnétique sur les déclencheurs de calibre In compris entre 200 et 500 A
Pour les déclencheurs dont le calibre est compris entre 200 A et 500 A, le réglage du seuil Ii de protection magnétique se fait au moyen d'un cadran à 6 positions.
La rotation du cadran de réglage de protection magnétique (A) modifie la courbe de déclenchement comme indiqué (B).
Le tableau suivant indique les valeurs du seuil de déclenchement Ii (en ampères) de la protection magnétique (valeurs indiquées sur le cadran) en fonction du réglage du cadran Ii :
|
Calibre du déclencheur In (A) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
200 |
250 |
320 |
400 |
500 |
|
Seuil de déclenchement Ii (A) +/- 20 % |
||||
|
1 000 |
1 250 |
1 600 |
2 000 |
2 500 |
|
1 200 |
1 500 |
1 920 |
2 400 |
3 000 |
|
1 400 |
1 750 |
2 240 |
2 800 |
3 500 |
|
1 600 |
2 000 |
2 560 |
3 200 |
4 000 |
|
1 800 |
2 250 |
2 880 |
3 600 |
4 500 |
|
2 000 |
2 500 |
3 200 |
4 000 |
5 000 |