Déclencheur magnéto-thermique TM-DC pour disjoncteurs 2P de 630 A à 1 200 A
Introduction
Les déclencheurs magnéto-thermiques TM-DC pour disjoncteurs 2P de 630 A à 1 200 A sont des déclencheurs intégrés.
Ils sont conçus pour les applications générales CC.
Les déclencheurs TM-DC 2P proposent :
-
un seuil thermique réglable
-
un seuil de déclenchement de protection magnétique réglable
Description
Réglage de la protection thermique
Le réglage du seuil de déclenchement Ir de la protection thermique se fait au moyen d'un cadran à 4 positions.
La rotation du cadran de réglage de protection thermique (A) modifie la courbe de déclenchement comme indiqué (B).
Le tableau suivant indique pour tous les calibres de déclencheur les valeurs du seuil de déclenchement Ir (en ampères) de la protection thermique (valeurs indiquées sur le cadran) en fonction du réglage du cadran Ir :
|
Calibre ln (A) du déclencheur à 40 °C (104 °F) |
|||
|---|---|---|---|
|
630 |
800 |
1000 |
1200 |
|
Seuil de déclenchement Ir (A) à 40 °C (104 °F) |
|||
|
441 |
560 |
700 |
840 |
|
504 |
640 |
800 |
960 |
|
567 |
720 |
900 |
1080 |
|
630 |
800 |
1000 |
1200 |
Réglage de la protection magnétique
Le seuil de déclenchement de la protection magnétique n'est pas réglable. Sa valeur est indiquée ci-dessous :
|
Calibre In du déclencheur (A) |
|||
|---|---|---|---|
|
630 |
800 |
1000 |
1200 |
|
Seuil de déclenchement Ii (A) +/- 20 % |
|||
|
1575 |
2000 |
2500 |
3000 |
|
1890 |
2400 |
3000 |
3600 |
|
2205 |
2800 |
3500 |
4200 |
|
2520 |
3200 |
4000 |
4800 |
|
2835 |
3600 |
4500 |
5400 |
|
3150 |
4000 |
5000 |
6000 |