Cordon NSX isolé
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC
ÉLECTRIQUE
Il est obligatoire d'utiliser le cordon NSX isolé LV434204 si la tension
du système est supérieure à 480 VCA ou 480 VCC
et inférieure ou égale à 690 VCA ou 690 VCC.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Introduction
Pour les tensions système supérieures à 480 VCA ou 480 VCC et inférieures ou égales à 690 VCA ou 690 VCC, une variante isolée du cordon NSX doit être utilisée, terminée par un module électronique muni dun connecteur RJ45 femelle. Un cordon ULP doit être utilisé pour raccorder le module électronique du cordon NSX isolé à un module ULP.
La référence commerciale du cordon NSX isolé est LV434204.
Le module électronique du cordon NSX isolé doit être alimenté en 24 VCC.
Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service suivante sur le site Web de Schneider Electric : GHD16313AA ComPacT NSX100-630 - Cordon NSX isolé
Caractéristiques du module électronique
Le tableau suivant résume les caractéristiques du module électronique :
|
Caractéristique |
Valeur |
|---|---|
|
Dimensions |
27 x 27 x 27 mm |
|
Montage |
Sur rail DIN |
|
Indice de protection du module installé |
|
|
Température de fonctionnement |
-25 à +70 °C |
|
Tension d'alimentation |
24 Vcc -20 %/ +10 % (19,2 à 26,4 Vcc) |
|
Consommation |
|
Raccordement du cordon NSX isolé
Le cordon NSX isolé raccorde à un module ULP les éléments suivants :
-
Interface de communication IFM ou IFE
-
Afficheur FDM121
-
Module IO
La figure ci-après présente un exemple de raccordement de modules ULP à l’aide du cordon NSX isolé.
A Interface de communication Modbus SL IFM pour un disjoncteur
B Câble ULP RJ45 mâle/mâle
C Module ULP isolé
D Cordon ULP isolé
E Module BSCM Modbus SL/ULP
F Connecteur pour raccordement interne de disjoncteur ComPacT NSX DC
DANGER