Déclencheur magnéto-thermique TM-DC pour disjoncteurs 3P et 4P de 80 A à 250 A
Introduction
Les déclencheurs magnéto-thermiques TM-DC pour disjoncteurs 3P/4P de 80 A à 250 A sont des déclencheurs interchangeables.
Ils sont conçus pour les applications générales CC.
Les déclencheurs TM-DC 3P/4P proposent :
-
un seuil thermique réglable
-
un seuil de déclenchement magnétique fixe sur les déclencheurs de calibre In compris entre 80 et 160 A
-
un seuil de déclenchement magnétique réglable sur les déclencheurs de calibre In compris entre 200 et 250 A
Description
Réglage de la protection thermique
Le réglage du seuil de déclenchement Ir de la protection thermique se fait au moyen d'un cadran à 4 positions.
Le tableau suivant indique pour tous les calibres de déclencheur les valeurs du seuil de déclenchement Ir (en ampères) de la protection thermique (valeurs indiquées sur le cadran) en fonction du réglage du cadran Ir :
|
Calibre ln (A) du déclencheur à 40 °C (104 °F) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
|
Seuil de déclenchement Ir (A) à 40 °C (104 °F) |
|||||
|
56 |
70 |
87 |
112 |
140 |
175 |
|
64 |
80 |
100 |
128 |
160 |
200 |
|
72 |
90 |
112 |
144 |
180 |
225 |
|
80 |
100 |
125 |
160 |
200 |
250 |
Réglage de la protection magnétique sur les déclencheurs de calibre In compris entre 80 et 160 A
Pour les déclencheurs de calibre inférieur à 200 A, le seuil de déclenchement de la protection magnétique n'est pas réglable. Sa valeur est indiquée ci-dessous :
|
Calibre In du déclencheur (A) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
80 |
100 |
125 |
160 |
|
|
Seuil de déclenchement Ii (A) +/- 20 % |
||||
|
Valeur CC réelle |
800 |
800 |
1 250 |
1 250 |
Réglage de la protection magnétique sur les déclencheurs de calibre In compris entre 200 et 250 A
Pour les déclencheurs dont le calibre est compris entre 200 A et 250 A, le réglage du seuil Ii de protection magnétique se fait au moyen d'un cadran à 6 positions.
Le tableau suivant indique les valeurs du seuil de déclenchement Ii (en ampères) de la protection magnétique (valeurs indiquées sur le cadran) en fonction du réglage du cadran Ii :
|
Calibre In du déclencheur (A) |
|
|---|---|
|
200 |
250 |
|
Seuil de déclenchement Ii (A) +/- 20 % |
|
|
1 000 |
1 250 |
|
1 200 |
1 500 |
|
1 400 |
1 750 |
|
1 600 |
2 000 |
|
1 800 |
2 250 |
|
2 000 |
2 500 |