DOCA0186FR-02

Déclencheur magnéto-thermique TM-DC pour disjoncteurs 3P et 4P de 250 A à 600 A

Introduction

Les déclencheurs magnéto-thermiques TM-DC pour disjoncteurs 3P/4P de 250 A à 600 A sont des déclencheurs intégrés.

Ils sont conçus pour les applications générales CC.

Les déclencheurs TM-DC 3P/4P proposent :

  • un seuil thermique réglable

  • un seuil de déclenchement de protection magnétique réglable

Description

La plage et les cadrans de réglage se trouvent à l'avant du déclencheur.

A Plage de réglage du déclencheur magnéto-thermique TM-DC 3P/4P

B Cadran de réglage du seuil de protection thermique Ir

C Cadran de réglage du seuil de protection magnétique Ii

Réglage de la protection thermique

Le réglage du seuil de déclenchement Ir de la protection thermique se fait au moyen d'un cadran à 5 positions.

La rotation du cadran de réglage de protection thermique (A) modifie la courbe de déclenchement comme indiqué (B).

Le tableau suivant indique pour tous les calibres de déclencheur les valeurs du seuil de déclenchement Ir (en ampères) de la protection thermique (valeurs indiquées sur le cadran) en fonction du réglage du cadran Ir :

Calibre ln (A) du déclencheur à 40 °C (104 °F)

250

320

400

500

600

Seuil de déclenchement Ir (A) à 40 °C (104 °F)

175

224

280

350

420

200

256

320

400

480

225

288

360

450

540

250

320

400

500

600

Réglage de la protection magnétique

Le seuil de déclenchement de la protection magnétique n'est pas réglable. Sa valeur est indiquée ci-dessous :

Calibre In du déclencheur (A)

250

320

400

500

600

Seuil de déclenchement Ii (A) +/- 20 %

625

800

1000

1250

1500

750

960

1200

1500

1800

875

1120

1400

1750

2100

1000

1280

1600

2000

2400

1125

1440

1800

2250

2700

1250

1600

2000

2500

3000

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.