DOCA0186FR-02

Déclencheur magnéto-thermique TM-DC EP pour disjoncteurs 4P pour applications 1 500 VCC

Introduction

Les déclencheurs magnéto-thermiques TM-DC EP pour disjoncteurs 4P de 100 A à 500 A sont des déclencheurs intégrés.

Ils sont conçus pour les applications photovoltaïques et marines CC.

Les déclencheurs TM-DC EP 4P présentent les caractéristiques suivantes :

  • seuil thermique réglable

  • seuil de déclenchement magnétique fixe sur les déclencheurs de calibre In compris entre 100 A et 250 A

  • seuil de déclenchement magnétique réglable sur les déclencheurs de calibre In compris entre 250 A et 500 A

Description

La plage et les cadrans de réglage se trouvent à l'avant du déclencheur.

A Plage de réglage pour déclencheur magnéto-thermique TM-DC EP

B Cadran de réglage du seuil de protection thermique Ir

C Cadran de réglage du seuil de protection magnétique Ii (sur les déclencheurs avec In de 250 A à 500 A uniquement)

Réglage de la protection thermique

Le réglage du seuil de déclenchement de la protection thermique Ir se fait au moyen d'un cadran à 4 positions.

La rotation du cadran de réglage de la protection thermique (A) modifie la courbe de déclenchement comme indiqué (B).

Le tableau ci-après indique pour tous les calibres de déclencheur les valeurs du seuil de déclenchement Ir (en ampères) de la protection thermique (valeurs indiquées sur le cadran) en fonction du réglage du cadran Ir.

Calibre In (A) du déclencheur à 50 °C (122 °F)

Châssis 250 A Châssis 500 A

100

125

160

200

250

250

320

400

500

Seuil de déclenchement Ir (A) à 50 °C (122 °F)

70

87

112

140

175

175

224

280

350

80

100

128

160

200

200

256

320

400

90

112

144

180

225

225

288

360

450

100

125

160

200

250

250

320

400

500

Le réglage de la protection thermique est fixe à la valeur nominale du déclencheur.

Réglage de la protection magnétique sur les déclencheurs de calibre In compris entre 100 et 250 A

Pour les déclencheurs de calibre inférieur à 250 A, le seuil de déclenchement de la protection magnétique n'est pas réglable. Sa valeur est indiquée ci-dessous :

 

Calibre du déclencheur In (A)

100

125

160

200

250

Seuil de déclenchement Ii (A) +/- 20 %

Valeur CC

600

750

960

1 200

1 500

Réglage de la protection magnétique sur les déclencheurs de calibre In compris entre 250 et 500 A

Pour les déclencheurs dont le calibre est compris entre 250 A et 500 A, le réglage du seuil Ii de protection magnétique se fait au moyen d'un cadran à 6 positions.

La rotation du cadran de réglage de la protection magnétique (A) modifie la courbe de déclenchement comme indiqué (B).

Le tableau ci-après indique les valeurs du seuil de déclenchement Ii (en ampères) de la protection magnétique (valeurs indiquées sur le cadran) en fonction du réglage du cadran Ii :

Calibre du déclencheur In (A)

250

320

400

500

Seuil de déclenchement Ii (A) +/- 20 %

1 250

1 600

2 000

2 500

1 500

1 920

2 400

3 000

1 750

2 240

2 800

3 500

2 000

2 560

3 200

4 000

2 250

2 880

3 600

4 500

2 500

3 200

4 000

5 000

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.