990-6538D-017

Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione)

NOTA: Utilizzare il kit antisismico opzionale SP3OPT005 per questa procedura.
  1. Spingere l'UPS nella posizione finale.
  2. Installare la staffa di ancoraggio posteriore sull'UPS con i bulloni M8 x 20 in dotazione.

    Opzione: Utilizzare il foglio di spessoramento (870-91123) per l'allineamento con un rack di due metri di altezza.

    Vista posteriore (senza foglio di spessoramento)

    Vista posteriore (con foglio di spessoramento)

  3. Fissare la staffa di ancoraggio posteriore al pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro dei fori nell'ancoraggio posteriore è di ø14 mm. Il requisito delle parti di montaggio è: grado di resistenza M12 8.8.

    Vista posteriore (senza foglio di spessoramento)

    Vista posteriore (con foglio di spessoramento)

  4. Installare la staffa di ancoraggio anteriore sull'UPS e montarla sul pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro dei fori nell'ancoraggio posteriore è di ø14 mm. Il requisito delle parti di montaggio è: grado di resistenza M12 8.8.

    Opzione: Utilizzare il foglio di spessoramento (870-91123) per l'allineamento con un rack di due metri di altezza.

    Vista anteriore (senza foglio di spessoramento)

    Vista anteriore (con foglio di spessoramento)

    Vista anteriore (senza foglio di spessoramento)

    Vista anteriore (con foglio di spessoramento)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.