0000509775_02_fr

Données techniques et pièces du gestionnaire de capteurs et des capteurs supplémentaires

Gestionnaire de capteurs

Description générale Permet de connecter plusieurs capteurs au gestionnaire web.
4 ports RJ12 avec 8 entrées analogiques, 4 entrées numériques, 4 sorties numériques.
Dimensions (L x l x H) 69 x 129 x 31 mm (2,7 x 5,1 x 1,22 po.)
Indice de protection IP 40
Alimentation électrique 9-24 V CC sécurisée, grande portée
Fixation Montage mural
Certifications CE

Pièces du gestionnaire de capteurs

Référence de pièce Nom de pièce Description
950-6550 BMS SENSOR MNGR 9-24VDC 12IN 4OUT Inclut un câble de raccordement COM2 (mini-DIN-8/DB-9) de 1,8 m (70 po.), un capteur de température et un câble de connexion RJ12.
0W49737 BMS CS141 SENSOR CONNECTION CABLE Câble de raccordement COM2 (mini-DIN-8/DB-9).

Capteur de température

Plage de mesure de température : -25 à 70 °C (-13 à 158 °F)
Dimensions (L x l x H) 71 x 71 x 27 mm (2,8 x 2,8 x 1,1 po.)
Indice de protection IP 22
Fixation Montage mural / Adhésif
Certifications CE

Pièces du capteur de température

Référence de pièce Nom de pièce Description
950-6542 BMS TEMP SENSOR 5M IP22 Inclut un câble de raccordement RJ12 de 5 m (16,4 pi.).

Capteur de température et d’humidité

Plage de mesure de température : -25 à 70 °C (-13 à 158 °F)
Plage de mesure d’humidité : 0 à 100 % d’humidité relative
Dimensions (L x l x H) 71 x 71 x 27 mm (2,8 x 2,8 x 1,1 po.)
Indice de protection IP 22
Fixation Montage mural / Adhésif
Certifications CE

Pièces du capteur de température et d’humidité

Référence de pièce Nom de pièce Description
950-6543 BMS COMBISENSOR TEMP HUMIDITY 5M IP22 Inclut un câble de raccordement RJ12 de 5 m (16,4 pi.).

Capteur de présence d’hydrogène

Seuils d'alarme Limite inférieure d'explosivité (LEL) 20 % et 40 %
Dimensions (L x l x H) 120 x 80 x 60 mm (4,7 x 3,1 x 2,4 po.)
Indice de protection IP20 (en option : homologué IP52/Ex-i/ATEX)
Fixation Montage mural / Adhésif
Certifications CE

Pièces du capteur de présence d’hydrogène

Référence de pièce Nom de pièce Description
950-6538 BMS HYDROGEN SENSOR Inclut une alimentation et un câble de raccordement RJ12 de 6,5 m (21 pi.)

Avertisseur sonore

Niveau sonore 60 dB
Dimensions (L x l x H) 71 x 71 x 29 mm (2,8 x 2,8 x 1,1 po.)
Indice de protection IP 22
Fixation Montage mural / Adhésif
Certifications CE

Pièces de l’avertisseur sonore

Référence de pièce Nom de pièce Description
950-6536 BMS ALARM BUZZER W. NC_NO RELAY IP22 Inclut un câble de raccordement RJ12 de 5 m (16,4 pi.).

Avertisseur lumineux

Dimensions (L x l x H) 70 x 70 x 67 mm (2,8 x 2,8 x 2,4 po.)
Indice de protection IP 22
Fixation Montage mural / Adhésif
Certifications CE

Pièces de l’avertisseur lumineux

Référence de pièce Nom de pièce Description
950-6537 BMS FLASHLIGHT STROBE IP22 Inclut un câble de raccordement RJ12 de 5 m (16,4 pi.).

Câbles de communication RJ12 du gestionnaire de capteurs

Contacts RJ12
Certifications CE
 
 

Pièces du câble de communication RJ12 du gestionnaire de capteurs

Référence de pièce Nom de pièce Longueur
0W49760 BMS SENSOR MNGR CONN CABLE 0.4M 0,4 m (1,3 pi.)
0W49761 BMS SENSOR MNGR CONN CABLE 1M 1 m (3,3 pi.)
0W49762 BMS SENSOR MNGR CONN CABLE 5M 5 m (16 pi.)
0W49763 BMS SENSOR MNGR CONN CABLE 10M 10 m (33 pi.)
0W49764 BMS SENSOR MNGR CONN CABLE 15M 15 m (49 pi.)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?