990-91262B-022

Omgeving

  Tijdens gebruik In opslag
Temperatuur 0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F)

-15 °C tot 40 °C (5 °F tot 104 °F) voor systemen met batterijen.

Relatieve vochtigheidsgraad 0 - 95%, niet-condenserend 10 - 80%, niet-condenserend
Hoogteligging Ontworpen voor gebruik op een hoogte van 0-3000 m (0-10000 ft).
Vermogensreductie vereist vanaf 1000-3000 m (3300-10000 ft):
Tot 1000 m (3300 ft): 1,000
Tot 1500 m (5000 ft): 0,975
Tot 2000 m (6600 ft): 0,950
Tot 2500 m (8300 ft): 0,925
Tot 3000 m (10000 ft): 0,900
 
Hoorbaar geluid één meter (drie voet) van eenheid

400 V 20-60 kW: 49 dB bij 70% belasting, 54 dB bij 100% belasting
400 V, 80-100 kW: 57 dB bij 70% belasting, 65 dB bij 100% belasting

480 V 20-60 kW: 49 dB bij 70% belasting, 54 dB bij 100% belasting
480 V, 80-100 kW: 57 dB bij 70% belasting, 65 dB bij 100% belasting

208 V 10-30 kW: 49 dB bij 70% belasting, 54 dB bij 100% belasting
208 V, 40-50 kW: 57 dB bij 70% belasting, 65 dB bij 100% belasting

Beschermingsklasse IP20
Kleur RAL 9003, glansgraad 85%
QR code for this page

Was dit nuttig?