Spesifikasjoner
For et 1+1 parallellsystem for redundans kan det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass forsyne en last på opptil 120 kW/kVA såfremt den nøytrale strømmen (250 A) ikke overskrides:
-
ved 380 V nås den maksimale nøytrale strømkapasiteten med en ikke-lineær last på 95 kVA.
-
ved 400 V nås den maksimale nøytrale strømkapasiteten med en ikke-lineær last på 100 kVA.
For et 2+0 parallellsystem for kapasitet kan det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass forsyne en last på opptil 240 kW/kVA såfremt den nøytrale strømmen (500 A) ikke overskrides:
-
ved 380 V nås den maksimale nøytrale strømkapasiteten med en ikke-lineær last på 190 kVA.
-
ved 400 V nås den maksimale nøytrale strømkapasiteten med en ikke-lineær last på 200 kVA.
Anbefalte kabelstørrelser for Galaxy VS
![]() |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må være i overholdelse med gjeldende
nasjonale og/eller elektriske forskrifter.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende påstander:
-
90 °C-ledere
-
En omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Bruk av kopper- eller aluminiumsledere
-
Installasjonsmetode C
PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC. Aluminiumskabler anbefales ikke for omgivelsestemperaturer over 30 °C.
Kopper
Kopper
Kommersiell referanse |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type parallellsystem |
Kapasitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||||||
Klassifisering av parallellsystem |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Inngangsfaser (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 120 |
35 |
50 |
70 |
95 |
Inngangs-PE (mm2) |
50 |
70 |
95 |
120 |
25 |
25 |
35 |
50 |
Inngang N (mm2) |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
UPS-inngang (mm2) |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
UPS-utgang (mm2) |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
UPS PE (mm2) |
25 |
25 |
35 |
50 |
25 |
25 |
35 |
50 |
UPS N (mm2) |
50 |
95 |
3 x 35 |
3 x 35 |
50 |
2 x 50 |
3 x 35 |
3 x 35 |
Last (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 95 |
25 |
50 |
70 |
95 |
Last-PE (mm2) |
50 |
70 |
95 |
95 |
16 |
25 |
35 |
50 |
Last N (mm2) |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
Aluminium
Kommersiell referanse |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type parallellsystem |
Kapasitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
Kapasitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||||||
Klassifisering av parallellsystem |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
Inngangsfaser (mm2) |
6 | 25 | NA | 6 | 6 | NA |
70 |
NA |
25 |
NA |
Inngangs-PE (mm2) |
6 | 16 | NA | 6 | 6 | NA |
35 |
NA |
16 |
NA |
Inngang N (mm2) |
2 x 16 | 2 x 16 | NA | 6 | 16 | NA |
2 x 70 |
NA |
50 |
NA |
UPS-inngang (mm2) |
6 | 6 | NA | 6 | 6 | NA |
25 |
NA |
25 |
NA |
UPS-utgang (mm2) |
6 | 6 | NA | 6 | 6 | NA |
16 |
NA |
16 |
NA |
UPS PE (mm2) |
6 | 6 | NA | 6 | 6 | NA |
16 |
NA |
16 |
NA |
UPS N (mm2) |
6 | 16 | NA | 6 | 16 | NA |
2 x 16 |
NA |
2 x 16 |
NA |
Last (mm2) |
6 | 16 | NA | 6 | 6 | NA |
70 |
NA |
16 |
NA |
Last-PE (mm2) |
6 | 16 | NA | 6 | 6 | NA |
35 |
NA |
16 |
NA |
Last N (mm2) |
16 | 2 x 16 | NA | 6 | 2 x 16 | NA |
2 x 70 |
NA |
50 |
NA |
Aluminium
Kommersiell referanse |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type parallellsystem |
Kapasitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||||||
Klassifisering av parallellsystem |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Inngangsfaser (mm2) |
150 |
185 |
2 x 120 |
NA |
50 |
70 |
95 |
NA |
Inngangs-PE (mm2) |
95 |
95 |
150 |
NA |
25 |
70 |
50 |
NA |
Inngang N (mm2) |
185 |
2 x 120 |
3 x 150 |
NA |
70 |
150 |
185 |
NA |
UPS-inngang (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
NA |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
NA |
UPS-utgang (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
NA |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
NA |
UPS PE (mm2) |
25 |
35 |
50 |
NA |
25 |
35 |
50 |
NA |
UPS N (mm2) |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
NA |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
NA |
Last (mm2) |
120 |
185 |
2 x 120 |
NA |
50 |
70 |
95 |
NA |
Last-PE (mm2) |
70 |
95 |
120 |
NA |
25 |
35 |
50 |
NA |
Last N (mm2) |
185 |
2 x 120 |
4 x 95 |
NA |
70 |
150 |
185 |
NA |
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for Galazy VS
Inngang
Inngang
Kommersiell referanse |
GVSBPAR40K50H | |||
---|---|---|---|---|
Type parallellsystem |
Kapasitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||
Klassifisering av parallellsystem |
80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
Brytertype |
LV430670 | LV431671 | LV429671 | LV429670 |
In (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Ir (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Im (A) |
1250 (fast) | 5–10 x In | 640 (fast) | 800 (fast) |
Inngang
Kommersiell referanse |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type parallellsystem |
Kapasitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||||||
Klassifisering av parallellsystem |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Brytertype |
LV431670 | LV432695 | LV432695 | LV432895 | LV430671 | LV430670 | LV431671 | LV431670 |
In (A) |
250 | 320 | 400 | 500 | 125 | 160 | 200 | 250 |
Ir (A) |
250 | 1 | 0,94 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
Im (A) / Isd (A) | 5–10 x In | 1,5–10 | 1250 (fast) | 5–10 x In |
Anbefalte kabelstørrelser for Easy UPS 3S og Easy UPS 3M
![]() |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må være i overholdelse med gjeldende
nasjonale og/eller elektriske forskrifter.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende påstander:
-
90 °C-ledere
-
En omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Bruk av kopper- eller aluminiumsledere
-
Installasjonsmetode C
PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC. Aluminiumskabler anbefales ikke for omgivelsestemperaturer over 30 °C.
Easy UPS 3S – 3:1 UPS System
Kommersiell referanse | GVSBPAR40K50H | GVSBPAR60K120H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type parallellsystem |
Kapasitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
Kapasitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
|||||||
Klassifisering av parallellsystem |
20 kVA | 30 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
System med enkel forsyningskilde | Inngangsfaser (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
Inngang N (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
Inngangs-PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
System med to forsyningskilder | Bypassfaser (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
Bypass N (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
Bypass-PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
Last (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
Last N (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
Last-PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
UPS-inngang (mm2) /UPS bypass (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
UPS-utgang (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
UPS N (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
UPS PE (mm2) |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
25 |
16 |
25 |
Easy UPS 3S – 3:3 UPS System
Kommersiell referanse | GVSBPAR40K50H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type parallellsystem |
Kapasitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
|||||||||
Klassifisering av parallellsystem |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |
System med enkel forsyningskilde | Inngangsfaser (mm2) |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
Inngang N (mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
Inngangs-PE (mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
System med to forsyningskilder | Bypassfaser (mm2) |
10 |
16 |
25 |
25 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
Bypass N (mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
Bypass-PE (mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
Last (mm2) |
10 |
16 |
25 |
25 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
Last N (mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
Last-PE (mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
UPS-inngang (mm2) /UPS bypass (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
UPS-utgang (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
UPS N (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
UPS PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
Easy UPS 3M – 3:3 UPS System
Kommersiell referanse | GVSBPAR60K120H | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type parallellsystem |
Kapasitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
|||
Klassifisering av parallellsystem |
120 kVA | 160 kVA | 60 kVA | 80 kVA | |
System med enkel forsyningskilde | Inngangsfaser (mm2) |
95 |
120 |
35 |
50 |
Inngang N (mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
Inngangs-PE (mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
System med to forsyningskilder | Bypassfaser (mm2) |
95 |
120 |
35 |
50 |
Bypass N (mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
Bypass-PE (mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
Last (mm2) |
95 |
120 |
25 |
50 |
|
Last N (mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
Last-PE (mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
UPS-inngang (mm2) /UPS bypass (mm2) |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
UPS-utgang (mm2) |
25 |
50 |
25 |
50 |
|
UPS N (mm2) |
2 x 25 |
2 x 50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
UPS PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse for Easy UPS 3S og Easy UPS 3M
Easy UPS 3S – 3:1 UPS System
Inngang/Bypass (Kun for system med to forsyningskilder)
Kommersiell referanse | GVSBPAR40K50H | GVSBPAR60K120H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type parallellsystem |
Kapasitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
Kapasitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||||||
Klassifisering av parallellsystem |
20 kVA | 30 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 20 kVA | 30 kVA |
Brytertype |
C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
iC65H-C-50A/ C60H-C-50A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
CompactNSX250F TM200D C25F3TM200 |
NSX400N mic2.3 ( C40N32D400 |
C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
In (A) |
Fast |
160 |
Fast |
Fast |
Fast |
160 |
250 |
400 |
Fast/100 |
160 |
Ir (A) |
Fast/100 |
144 |
Fast |
Fast/80 |
Fast/100 |
144 |
200 |
280 |
Fast/100 |
144 |
Im (A) |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
5~10*In |
Io=1,5~10 |
Fast |
Fast |
Easy UPS 3S – 3:3 UPS System
Inngang
Kommersiell referanse | GVSBPAR40K50H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type parallellsystem |
Kapasitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||||||||
Klassifisering av parallellsystem |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
Brytertype |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
Compact NSX160F TM125D ( C16F3TM125) |
Compact NSX160F TM160D ( C16F3TM160) |
iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
In (A) |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
125 |
160 |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
Ir (A) |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
125 |
160 |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
Im (A) |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Bypass (Kun for system med to forsyningskilder)
Kommersiell referanse | GVSBPAR40K50H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type parallellsystem |
Kapasitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||||||||
Klassifisering av parallellsystem |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
Brytertype |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
Compact NSX100F TM100D (C10F3TM100) |
Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160) |
iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
In (A) |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
100 |
160 |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
Ir (A) |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
100 |
144 |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
Im (A) |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Easy UPS 3M – 3:3 UPS System
Inngang/Bypass (Kun for system med to forsyningskilder)
Kommersiell referanse | GVSBPAR60K120H | |||
---|---|---|---|---|
Type parallellsystem |
Kapasitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||
Klassifisering av parallellsystem |
120 kVA | 160 kVA | 60 kVA | 80 kVA |
Brytertype |
NSX250N mic2.2 (C25N32D250) |
NSX400N mic2.3 (C40N32D400) |
Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125) |
Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160) |
Io (A) |
250 |
400 |
125 |
160 |
Ir (A) |
200 |
280 |
125 |
160 |
Isd (A) |
1,5–10 |
1,5–10 |
800 (fast) |
1250 (fast) |
Spesifikasjoner for dreiemoment
Boltstørrelse | Dreiemoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Parallelt panel for vedlikeholdbypass – forsendelsesvekt og mål
Parallelt panel for vedlikeholdsbypass – vekt og mål
Kommersiell referanse | Vekt kg | Høyde mm | Bredde mm | Dybde mm |
---|---|---|---|---|
GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
GVSBPAR40K50H | 86 | 850 | 750 | 250 |
GVSBPAR60K120H | 110 | 1000 | 900 | 280 |
Avstand
Samsvar
Sikkerhet | IEC 62040-1: 2017, utgave 2.0, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 1: Sikkerhetskrav |
Ytelse | IEC 62040-3: ,2011-03, 2. utgave, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 3: Metode for angivelse av ytelses- og testkrav |
Miljø | IEC 62040-4: 2013-04, 1. utgave, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 4: Miljøaspekter – krav og rapportering |
Merking | CE |
Jordingssystem | TN-C, TN-S, TT |
Overspenningskategori | OVCIII |
Beskyttelsesklasse | I |
Forurensningsgrad | 2 |
Miljø
Drift | Oppbevaring | |
---|---|---|
Temperatur | 0°C til 40°C | -25°C til 55°C |
Relativ fuktighet | 5–95 % ikke-kondenserende | 10–80 % ikke-kondenserende |
Høyde | 0–3000 m | |
Beskyttelsesklasse | IP20 | |
Farge | RAL 9003, glansnivå 85 % |
Enlinjeskjema
Enlinjeskjemaer for Galaxy VS
UIB1 | Enhetsinngangsbryter for UPS 1 |
UIB2 | Enhetsinngangsbryter for UPS 2 |
MBB | Vedlikeholdsbypassbryter |
IMB | Intern vedlikeholdsbryter |
UOB1 | Enhetsutgangsbryter for UPS 1 |
UOB2 | Enhetsutgangsbryter for UPS 2 |
BB | Batteribryter |
Det parallelle panelet for vedlikeholdsbypass brukes i systemer med enkel forsyningskilde for å legge to UPS-er parallelt enten for kapasitet eller redundans.
Enlinjeskjemaer for Easy UPS 3S og Easy UPS 3M
UIB | Enhetsinngangsbryter |
SSIB | Inngangsbryter for statisk svitsj |
MBB | Intern vedlikeholdsbypassbryter |
UOB | Enhetsutgangsbryter |
Ext. UIB1/Ext. SSIB1 | Ekstern enhetsinngangsbryter / ekstern inngangsbryter for statisk svitsj for UPS 1 |
Ekstern UIB2/Ext. SSIB2 | Ekstern enhetsinngangsbryter / ekstern inngangsbryter for statisk svitsj for UPS 2 |
Ext. MBB | Ekstern vedlikeholdsbypassbryter |
Ext. UOB1 | Ekstern enhetsutgangsbryter for UPS 1 |
Ext. UOB2 | Ekstern enhetsutgangsbryter for UPS 2 |
BB | Batteribryter |