ข้อมูลจำเพาะสำหรับระบบ 400 V
ข้อมูลจำเพาะอินพุต 400 V
พิกัด UPS | 20 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 | 30 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 | 40 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 | 50 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 |
---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
การเชื่อมต่อ |
สายไฟ
4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE (เมนเดี่ยว)* |
|||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต (V) |
380 V: 331-437 |
|||
ช่วงความถี่ (Hz) |
40-70 |
|||
กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A) |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A) |
39/37/36 |
58/55/53 |
77/73/70 |
96/92/88 |
ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A) |
39/37/36 |
60/57/55 |
79/75/73 |
93/93/91 |
เพาเวอร์แฟกเตอร์อินพุต | 0.99 ที่โหลด 100% |
|||
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI) | <6% ที่โหลดแบบเส้นตรงแบบเต็ม (สมมาตร) |
|||
อัตราการลัดวงจรต่ำสุด | ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V | |||
อัตราการลัดวงจรสูงสุด |
65 kA RMS |
|||
การป้องกัน |
การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ติดตั้งในตัว |
|||
ไต่ระดับ |
สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที |
พิกัด UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | 380/400/415 | 400/415 |
|
การเชื่อมต่อ | สายไฟ
4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE (เมนเดี่ยว)* |
||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต (V) | 380 V: 331-437 |
||
ช่วงความถี่ (Hz) | 40-70 |
||
กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A) | 95/90/87 | 126/120/116 | 150/144 |
กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A) | 116/110/106 | 154/146/141 | 183/176 |
ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A) | 119/113/109 | 158/148/145 | 184/180 |
เพาเวอร์แฟกเตอร์อินพุต | 0.99 สำหรับโหลดที่มากกว่า
50% |
||
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI) | <3% ที่โหลดเชิงเส้นแบบเต็ม (สมมาตร) |
||
อัตราการลัดวงจรต่ำสุด | ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V | ||
อัตราการลัดวงจรสูงสุด | 65 kA RMS |
||
การป้องกัน | การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ติดตั้งในตัว |
||
ไต่ระดับ | สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที |
ข้อมูลจำเพาะบายพาส 400 V
พิกัด UPS | 20 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 | 30 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 | 40 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 | 50 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 |
---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
การเชื่อมต่อ |
สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V) |
380 V: 342-418 |
|||
ช่วงความถี่ (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้) |
|||
กระแสบายพาสที่กำหนด (A) |
33/29/28 |
48/45/43 |
63/59/57 |
78/74/71 |
กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A) |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
132/125/120 |
อัตราการลัดวงจรต่ำสุด | ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V | |||
อัตราการลัดวงจรสูงสุด* |
65 kA RMS |
|||
การป้องกัน |
การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ |
พิกัด UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | 380/400/415 | 380/400/415 |
400/415 |
การเชื่อมต่อ | สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V) | 380 V: 342-418 |
||
ช่วงความถี่ (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้) |
||
กระแสบายพาสที่กำหนด (A) | 94/88/85 | 125/119/114 | 148/143 |
กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A) | 158/150/144 | 210/200/193 | 250/241 |
อัตราการลัดวงจรต่ำสุด | ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V | ||
อัตราการลัดวงจรสูงสุด* |
65 kA RMS |
||
การป้องกัน | การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ |
ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต 400 V
พิกัด UPS | 20 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 | 30 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 | 40 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 | 50 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 |
---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
การเชื่อมต่อ |
สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) |
|||
การควบคุมแรงดันไฟเอาต์พุต |
โหลดสมมาตร
± 1% |
|||
โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้ |
150% เป็นเวลา
1 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ) |
|||
การตอบสนองโหลดเชิงพลวัต |
± 5% หลังจาก
2 มิลลิวินาที |
|||
เพาเวอร์แฟคเตอร์เอาต์พุต | 1 | |||
กระแสไฟเอาต์พุตที่กำหนด (A) | 30/29/28 | 46/43/42 | 61/58/56 | 76/72/70 |
อัตราการลัดวงจรต่ำสุด* | ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V | |||
อัตราการลัดวงจรสูงสุด* | 65 kA RMS | |||
ความสามารถในการลัดวงจรเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ |
แตกต่างกันไปตามเวลา ดูค่ากราฟและตารางใน ความสามารถในการลัดวงจรของอินเวอร์เตอร์ (ไม่มีบายพาส) | |||
การควบคุมความถี่ (Hz) |
บายพาสซิงโครไนซ์ 50/60 Hz - ± 0.1% การทำงานอิสระ 50/60 Hz |
|||
อัตรา Slew แบบซิงโครไนซ์ (Hz/วินาที) |
สามารถตั้งโปรแกรมได้เป็น 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 |
|||
การกำหนดลักษณะประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตาม IEC 62040-3:2021) |
VFI-SS-11 |
|||
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU) |
<1% สำหรับโหลดแบบเส้นตรง |
|||
โหลดตัวประกอบยอดคลื่น |
2.5 |
|||
โหลดเพาเวอร์แฟกเตอร์ |
จาก 0.7 แบบนำ ถึง 0.7 แบบตาม โดยไม่มีการลดอัตรา |
พิกัด UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | 380/400/415 | 380/400/415 |
400/415 |
การเชื่อมต่อ | สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) |
||
การควบคุมแรงดันไฟเอาต์พุต | โหลดสมมาตร
± 1% |
||
โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้ | 150% เป็นเวลา
1 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ) |
||
การตอบสนองโหลดเชิงพลวัต | ± 5% หลังจาก
2 มิลลิวินาที |
||
เพาเวอร์แฟคเตอร์เอาต์พุต | 1 | ||
กระแสไฟเอาต์พุตที่กำหนด (A) | 91/87/83 | 122/115/111 | 144/139 |
อัตราการลัดวงจรต่ำสุด* | ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V | ||
อัตราการลัดวงจรสูงสุด* | 65 kA RMS | ||
ความสามารถในการลัดวงจรเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ |
แตกต่างกันไปตามเวลา ดูค่ากราฟและตารางใน ความสามารถในการลัดวงจรของอินเวอร์เตอร์ (ไม่มีบายพาส) | ||
การควบคุมความถี่ (Hz) | บายพาสซิงโครไนซ์ 50/60 Hz - ± 0.1% การทำงานอิสระ 50/60 Hz |
||
อัตรา Slew แบบซิงโครไนซ์ (Hz/วินาที) | สามารถตั้งโปรแกรมได้เป็น 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 |
||
การกำหนดลักษณะประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตาม IEC 62040-3:2021) | VFI-SS-11 |
||
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU) | <1% สำหรับโหลดแบบเส้นตรง |
||
โหลดตัวประกอบยอดคลื่น | 2.5 |
||
โหลดเพาเวอร์แฟกเตอร์ | จาก 0.7 แบบนำ ถึง 0.7 แบบตาม โดยไม่มีการลดอัตรา |
ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ 400 V
อันตราย |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การป้องกันอุปกรณ์เก็บพลังงาน:
อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เก็บพลังงาน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD)
อันตราย |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือประกายไฟฟ้า
UPS นี้เป็นไปตามมาตรฐาน
OVCII (ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินคลาส
II) ต้องติดตั้ง
UPS นี้ในสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
OVCII เท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ข้อกำหนดของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
เลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ 400 V
อันตราย |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้า
ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ
150 มม2
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
จำนวนการเชื่อมต่อสายเคเบิลสูงสุดต่อบัสบาร์: 2 บนบัสบาร์อินพุต/เอาต์พุต/บายพาส; 4 บน บัสบาร์ DC; 6 บนบัสบาร์ N/PE
ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง B.52.3 และตาราง B.52.5 ของ IEC 60364-5-52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:
-
ตัวนำไฟฟ้า 90 °C
-
อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C
-
การใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดง
-
วิธีการติดตั้ง C
ขนาดสายเคเบิล PE ตามตาราง 54.2 ของ IEC 60364-4-54
หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC
พิกัด UPS | 20 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 | 30 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 | 40 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 | 50 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เฟสอินพุต (ตร.มม.) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
อินพุต PE (ตร.มม.2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
เฟสบายพาส / เอาต์พุต (ตร.มม.) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
บายพาส PE/เอาต์พุต PE (ตร.มม.) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 |
นิวทรัล (ตร.มม.) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
DC+/DC- (ตร.มม.) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
DC PE (ตร.มม.) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V
อันตราย |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ประกาศ |
---|
ความเสี่ยงจากการทำงานของอุปกรณ์โดยไม่ได้ตั้งใจ
หากอุปกรณ์ป้องกันที่ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าตกค้าง
(RCD-B) ถูกนำมาใช้ไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดเพื่อป้องกันความผิดปกติของกราวด์
RCD-B จะต้องมีขนาดเพื่อไม่ให้ตัดกระแสรั่วไหลของผลิตภัณฑ์นี้
ซึ่งอาจสูงถึง
67 mA
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
|
การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดสำหรับ IEC และการลัดวงจรขั้นต่ำจากเฟสสู่ดินที่เทอร์มินัลอินพุต/บายพาสของ UPS
อันตราย |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินด้านเข้าบนสุด
(และการตั้งค่า)
ต้องกำหนดขนาดเพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาตัดการเชื่อมต่อภายใน
0.2 วินาที ในกรณีที่เกิดการลัดวงจรระหว่างเฟสอินพุต/บายพาสและกรอบหุ้ม
UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V IEC
IkPh-PE คือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเฟสสู่ดินต่ำสุดที่ต้องการที่ขั้วต่ออินพุต/บายพาสของ UPS IkPh-PE ในตารางจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ป้องกันที่แนะนำ
พิกัด UPS | 20 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 | 30 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 | 40 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 | 50 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | |
IkPh-PE (kA) |
0.6 |
0.5 |
0.6 |
0.5 |
0.7 |
0.6 |
0.8 |
0.7 |
ประเภทเบรกเกอร์ |
NSX100H TM40D (C10H3TM040) |
NSX100H TM32D (C10H3TM032) |
NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
NSX100H TM50D (C10H3TM050) |
NSX100H TM80D (C10H3TM080) |
NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
NSX100H TM100D (C10H3TM100) |
NSX100H TM80D (C10H3TM080) |
การตั้งค่า In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
การตั้งค่า Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
การตั้งค่า Im | 500 (คงที่) | 400 (คงที่) | 500 (คงที่) | 500 (คงที่) | 640 (คงที่) | 500 (คงที่) | 800 (คงที่) | 640 (คงที่) |
พิกัด UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | |
IkPh-PE (kA) |
1.5 |
0.8 |
1.6 |
1.5 |
2 |
1.6 |
ประเภทเบรกเกอร์ |
NSX160H TM125D (C16H3TM125) |
NSX100H TM100D (C10H3TM100) |
NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
NSX160H TM125D (C16H3TM125) |
NSX250H TM200D (C25H3TM200) |
NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
การตั้งค่า In | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
การตั้งค่า Ir | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
การตั้งค่า Im | 1250 (คงที่) | 800 (คงที่) | 1250 (คงที่) | 1250 (คงที่) | ≤6 x In | 1250 (คงที่) |
ขนาดของสลักเกลียวและหางปลาที่แนะนำสำหรับ IEC
ขนาดสาย (ตร.มม.) | ขนาดสลักเกลียว | ประเภทหางปลา |
---|---|---|
6 | M8 x 25 มม. | TLK6-8 |
10 | M8 x 25 มม. | TLK10-8 |
16 | M8 x 25 มม. | TLK16-8 |
25 | M8 x 25 มม. | TLK25-8 |
35 | M8 x 25 มม. | TLK35-8 |
50 | M8 x 25 มม. | TLK50–8 |
70 | M8 x 25 มม. | TLK70-8 |
95 | M8 x 25 มม. | TLK95-8 |
120 | M8 x 25 มม. | TLK120-8 |
150 | M8 x 25 มม. | TLK150-8 |
กระแสไฟรั่ว
380/400/415 V UPS ระบบ 4 สาย ติดตั้งที่โหลด 100%
พิกัด UPS | กระแสไฟรั่ว |
---|---|
20-50 kW ที่มีโมดูลไฟฟ้า N+1 | 67 mA |
60-100 kW | 67 mA |