990-5910F-015

A kimenet konfigurálása

MEGJEGYZÉS: A UPS helyes működéséhez kötelező végrehajtani ezt a konfigurációt.
  1. Koppintson a Konfiguráció > Kimenet lehetőségre.
    1. Az AC feszültség fázis-fázis beállítást a használt konfigurációtól függően állítsa 200VAC, 208VAC, 220VAC, 380VAC, 400VAC, 415VAC vagy 480VAC értékre. (Nem mindegyik feszültés érhető el mindegyik régióban.)
    2. A Frekvencia beállítást a használt konfigurációtól függően állítsa 50Hz ±1,0, 50Hz ±3,0, 50Hz ±10,0, 60Hz ±1,0, 60Hz ±3,0 vagy 60Hz ±10,0 értékre.
    3. Koppintson az OK gombra a beállítások mentéséhez, majd a nyíl szimbólumra a következő lapra való továbblépéshez.
    4. Állítsa be a Bypass és kimeneti tűrés (%) értékét. A bypass és kimeneti tűrés +3% és +10% között lehet, az alapértelmezett érték +10%.
    5. Állítsa be a Feszültségkompenzáció (%) értékét. A UPS kimeneti feszültsége a különböző kábelhosszok kiegyenlítése érdekében legfeljebb ±3%-kal módosítható.
    6. Állítsa be a Túlterhelési küszöbérték (%) értékét. A túlterhelési tartomány 0% és 100% között lehet, az alapértelmezett érték 75%.
    7. Állítsa be a Transzf. feszültségkompenzációja (%) értékét. A transzformátor feszültségkompenzációs tartománya 0% és 3% között lehet, az alapértelmezett érték 0%. További információkért lásd: Kimeneti transzformátor feszültségkompenzációja, a kimeneti transzformátorok jelenlétének konfigurálásához lásd: A UPS-bemenet konfigurálása.
    8. Koppintson az OK gombra a beállítások mentéséhez.
QR code for this page

Ez hasznos volt?