990-91111K-031

Översikt över installationskit

Installation Kit 0M-100883

Del Använd i Antal enheter
Fjäderbricka
HUA12053
Anslut kraftkablarna. 40

Installation Kit 0M-100917

Del Använd i Antal enheter
M8-mutter med bricka
803–8007
Förbered UPS-enheten för TN-C/480 V solitt jordat ledarsystem. 2
Monteringsvinkel
880–99117
1

Installation Kit 0M-88357

Del Använd i Antal enheter
USB-kabel
960-0598
Anslut modbus-kablarna. 1
Motstånd på 150 Ohm
110-0151-Z
10
Kontaktdon
730-0532
2

Installation Kit 0J-0M-1160

Del Använd i Antal enheter
Temperatursensor
0M-1160
För råd angående batterier från tredjepart kan du gå till Anslut signalkablarna från ställverket (tredjepart) och från hjälpkontakterna.
Se installationsmanualen för information om din specifika batterilösning och hur du ska installera och ansluta temperatursensorn.
1

Monteringskit för seismisk kit (option) GVSOPT002

Del Använd i Antal enheter
M8 x 20 mm bult med bricka Installera seismisk kit (option) och Slutinstallation. 12
Bakre fäste
870-97772
1
Bakre skena
870-31131
1
Främre skena
870-31132
1
Bakre anslutningsplatta
870-31554
Används för installation med en intilliggande produkt. Följ anvisningarna i installationshandboken för den intilliggande produkten. 1

Valfritt NEMA 2 Hole Kit GVSOPT005

Del Använd i Antal enheter
NEMA 2 hole plate (utgång, DC+, N) Anslut kraftkablarna med 2-håliga NEMA-plattor. 7
NEMA 2 hole plate (ingång, bypass, DC-) 8
M8-mutter med bricka 30
Fjäderbricka 30
M8x24 mm platt bricka 60

Kit GVSOPT030 (option)

Endast för installation med ett eller flera intilliggande modulära batteriskåp. Följ installationshandboken för det modulära batteriskåpet.

Del Användning Antal enheter
Sammankopplingsklämma
870–32370
För sammankoppling. 3
M6 x 16 mm skruv med bricka
803–0686A
3
M6-mutter med bricka
3360687
3
M8 x 25 mm bult med bricka
803–8595A
För kraftkabelanslutning. 9
M8-mutter med bricka
803–8007
9
PE-kabel 0W13065 (för modulärt batteriskåp 1) För kraftkabelanslutning för modulärt batteriskåp 1. 1
DC-kabel 0W13071 (för modulärt batteriskåp 1) 1
DC-kabel 0W13066 (för modulärt batteriskåp 2) Endast för kraftkabelanslutning för modulärt batteriskåp 2,3,4 för UPS med märkeffekt över 50 kW.
För en UPS som är märkt för maximalt 50 kW används de medföljande DC-kablarna.
1
DC-kabel 0W13068 (för modulärt batteriskåp 3) 1
DC-kabel 0W13067 (för modulärt batteriskåp 4) 1
Signalkabel 0W13070 För signalkabelanslutning för modulärt batteriskåp 1. 1
Signalkabel 0W13069 1
Kabelbuntband
820–0176A
För hopfästning av kraftkablar. 18
Kabelbuntband
820–0020
30
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?