990-91111G-037

环境

  运行 贮存
温度 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F),其中温度高于 40 °C (104 °F) 时负载需降容。* -15 °C ~ 40 °C (5 °F ~ 104 °F)(带电池的系统)。
-25 °C ~ 55 °C (-13 °F ~ 131 °F)(无电池的系统)。
相对湿度 0-95%,无冷凝 10-80%,无冷凝
海拔高度 设计运行海拔高度为 0-3000 米(0–10000 英尺)
1000-3000 米(3300–10000 英尺)时需降容
低于 1000 米(3300 英尺)时:1.000
低于 1500 米(5000 英尺)时:0.975
低于 2000 米(6600 英尺)时:0.950
低于 2500 米(8300 英尺)时:0.925
低于 3000 米(10000 英尺)时:0.900
 
噪声 - 距离设备 1 米(3 英尺) 400 V:60 dB - 70% 负载时;68 dB - 100% 负载时
480 V:57 dB - 70% 负载时;64 dB - 100% 负载时
208 V:60 dB - 70% 负载时;68 dB - 100% 负载时
保护级别 IP21
颜色 RAL 9003,光泽度 85%
本页的QR代码

这有帮助吗?