Specifikationer för 480 V-system
Matningen till ingång och bypass måste vara solitt jordade WYE-transformatorer. Deltainmatning för antingen ingång eller bypass är inte tillåtet.
UPS-systemet måste installeras som ett separat skapat system. Läckström uppstår i byglingen och i den tekniska systemjorden.
Specifikationer för ingång (480 V)
UPS-storlek | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anslutningar | 3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-ledare
(L1, L2, L3, N, G) WYE (enkelmatad strömförsörjning) 3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE (dubbelmatad strömförsörjning) |
||||||||
Inspänningsområde (V) | 408–552 | ||||||||
Frekvensområde (Hz) | 40–70 | ||||||||
Nominell ingångsström (A) | 25 | 37 | 50 | 62 | 74 | 99 | 124 | 149 | 186 |
Maximal ingångsström (A) | 30 | 45 | 60 | 74 | 89 | 119 | 149 | 179 | 223 |
Strömbegränsning ingång (A) | 31 | 47 | 62 | 77 | 93 | 124 | 154 | 185 | 231 |
Ingångens effektfaktor | 0,99 vid last över 50 % 0,95 för last större än 25 % |
||||||||
Total harmonisk distorsion (THDI) | <5 % vid 100 % last | <3 % vid 100 % last | <5 % vid 100 % last | <3 % vid 100 % last | <5 % vid 100 % last | <3 % vid 100 % last | |||
Maximal kortslutningstålighet | 65 kA RMS | ||||||||
Skydd |
Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar |
||||||||
Ingångsrampfunktion |
Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder |
Specifikationer för bypass (480 V)
UPS-storlek | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anslutningar | 3-ledare (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) WYE | ||||||||
Inspänningsområde (V) | 432–528 | ||||||||
Frekvensområde (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren) | ||||||||
Nominell bypasström (A) | 24 | 36 | 49 | 61 | 73 | 97 | 121 | 146 | 182 |
Nominell neutralström (A) * | 42 | 62 | 83 | 104 | 125 | 166 | 208 | 208 | 208 |
Maximal kortslutningstålighet | 65 kA RMS | ||||||||
Skydd | Inbyggt
bakmatningsskydd och säkringar Interna säkringsspecifikationer: 400 A, smältpunkt 33 kA2s |
Inbyggt
bakmatningsskydd och säkringar Interna säkringsspecifikationer: 550 A, smältpunkt 52 kA2s |
Specifikationer för utgång (480 V)
UPS-storlek | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anslutningar | 3-ledare (L1, L2, L3, G, GEC)*) eller 4-ledare (L1, L2, L3, N, G) | ||||||||
Utspänningsnoggrannhet | Symmetrisk
last ± 1 % Asymmetrisk last ± 3 % |
||||||||
Överlastkapacitet | 150 % i
1 minut (vid normaldrift) 125 % i 10 minuter (vid normaldrift) 125 % i 1 minut (vid batteridrift) 125 % kontinuerlig (bypassdrift) 1 000 % i 100 millisekunder (bypassdrift) |
||||||||
Dynamisk lastrespons | ± 5
% efter 2 millisekunder ± 1 % efter 50 millisekunder |
||||||||
Utgångens effektfaktor | 1 | ||||||||
Nominell utgångsström (A) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 180 |
Frekvensnoggrannhet (Hz) | 50/60 Hz bypass synkroniserad – 50/60 Hz ± 0,1 % frisvängande | ||||||||
Synkroniserat stegsvar (Hz/sek) | Programmerbar till 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
Total harmonisk distorsion (THDU) | <1 %
för linjär last <5 % för icke-linjär last |
||||||||
Lastens crestfaktor | 2,5 | ||||||||
Lastens effektfaktor | Från 0,7 kapacitiv ström till 0,7 induktiv ström utan någon kapacitetsbegränsning |
Specifikationer för batteri (480 V)
![]() |
---|
Fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
UPS-storlek | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 0–40 % last* | 80 % | ||||||||
Laddningskapacitet i % av utgående effekt vid 100 % last | 20 % | ||||||||
Maximal laddningskapacitet (vid 0–40 % last) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Maximal laddningskapacitet vid 100 % last (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Nominell batterispänning (VDC) | 32–48 block: 384–576 | 40–48 block: 480–576 | 35–48 block: 420–576 | 32–48 block: 384–576 | 40–48 block: 480–576 | ||||
Nominell hållspänning (VDC) | 32–48 block: 436–654 | 40–48 block: 545–654 | 35–48 block: 477–654 | 32–48 block: 436–654 | 40–48 block: 545–654 | ||||
Maximal snabbladdningsspänning (VDC) | 720 för 48 block | ||||||||
Temperaturkompensation (per cell) | -3,3 mV/°C, för T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, för T < 25 °C | ||||||||
Slutspänning vid urladdning och full last (VDC) | 32 block: 307 | 40 block: 384 | 35 block: 336 | 32 block: 307 | 40 block: 384 | ||||
Batteriström vid full last och nominell batterispänning (A) * | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 216 | 260 | 326 |
Batteriström vid full last och lägsta batterispänning (A) * | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Rippelström | < 5 % C20 (5 minuter körtid) | ||||||||
Batteritest | Manuell/automatisk (valbar) | ||||||||
Maximal kortslutningstålighet | 10 kA |
Rekommenderad kabelstorlek (480 V)
![]() |
---|
fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella
och/eller elektriska regler. Den maximala tillåtna kabeldimensionen
är 300 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Maximalt antal kabelanslutningar per skena: Två på ingångs-/utgångs-/bypasskenorna; fyra på DC+/DC--skenorna; sex på N-/G-skenorna.
Kabelstorlekarna i manualen är baserade på tabell 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med följande förutsättningar:
-
90 °C (194 °F) ledare (75 °C (167 °F) avslutning)
-
En omgivningstemperatur på 30 °C (86 °F)
-
Användning av koppar- eller aluminiumledare
Utrustningsjordningsledare (EGC) är dimensionerade i enlighet med NEC, artikel 250.122 och tabell 250.122.
Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C (86 °F), ska större ledare väljas i enlighet med NEC:s korrigeringsfaktorer.
Koppar
Aluminum
UPS-storlek | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingångsfaser (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
Ingående EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 2 |
Bypass-/utgångsfaser (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2/0 | 3/0 | 250 | 300 |
Bypass-EGC/utgående EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Neutral (AWG/kcmil) | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 250 | 2 x 2/0 |
DC+/DC- (AWG/kcmil) | 3 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 3/0 | 1 | 2 x 250 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 1 | 2 x 1/0 |
Rekommenderat skydd/avsäkring (480 V)
![]() |
---|
Fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
![]() |
---|
brandrisk
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
|
UPS-storlek | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingång | Bypass | Ingång | Bypass | Ingång | Bypass | Ingång | Bypass | |
Brytartyp | HJF36100U31X | |||||||
Ir | 40 | 35 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 80 |
tr vid 6 Ir | 0,5–16 | |||||||
li (x In) | ≤8 |
UPS-storlek | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingång | Bypass | Ingång | Bypass | Ingång | Bypass | |
Brytartyp | HJF36150U31X | HJF36100U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | |
Ir | 125 | 100 | 175 | 125 | 200 | 175 |
tr vid 6 Ir | 0,5–16 | |||||
li (x In) | ≤10 | ≤12 | ≤5 | ≤8 | ≤5 |
UPS-storlek | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Ingång | Bypass | Ingång | Bypass | |
Brytartyp | JJF36250U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | JJF36250U31X |
Ir | 250 | 200 | 300 | 250 |
tr vid 6 Ir | 0,5–16 | |||
li (x In) | ≤5 | ≤3 | ≤5 |