Масса и габариты ИБП со шкафом ввода-вывода на 1000 кВт
| Номер изделия |
Детали |
Масса, кг (фунты) |
Высота, мм (дюймы) |
Ширина, мм (дюймы) |
Глубина, мм (дюймы) |
|---|---|---|---|---|---|
| GVX300K300HS GVX500K500HS GVX500K750HS GVX500K1000HS |
В
совокупности – Силовые шкафы – Шкаф ввода-вывода |
1880
(4145) 2 x 540 (2x1190) 800 (1764) |
1970 (77,6) |
2700 (106) |
900 (35,4) |
| GVX750K500HS GVX625K625HS GVX750K750HS GVX625K1000HS GVX750K1000HS |
В
совокупности – Силовые шкафы – Шкаф ввода-вывода |
2420 (5335) |
1970 (77,6) |
3300 (130.0) |
900 (35,4) |
| GVX1000K625HS GVX1000K750HS GVX1000K1000HS |
В
совокупности – Силовые шкафы – Шкаф ввода-вывода |
2960 (6526) |
1970 (77,6) |
3900 (153,5) |
900 (35,4) |
| GVX1250K1000HS | В совокупности – Силовые шкафы – Шкаф ввода-вывода |
3500 (7716) 5 x 540 (5 x 1190) 800 (1764) |
1970 (77,6) |
4500 (177,2) 5 x 600 (5 x 23,6) 1500 (59,1) |
900 (35,4) |