Spesifikasjoner for 480 V-systemer
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser
![]() |
---|
brannfare
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade
på utstyret.
|
Kabelstørrelsene i denne veiledningen er basert på tabell 310.15 i National Electrical Code 2014 (NEC), med følgende utsagn:
-
90 °C ledere (THHN) for 75 °C terminering
-
Ikke mer enn 3 strømbærende ledere i samme installasjonsrør
-
En omgivelsestemperatur på maks. 30 °C
-
Bruk av kopper- eller aluminiumsledere
-
Brytere gradert til 100 %
-
Nominelle driftsforhold
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, bruker du større eller flere parallelle ledere i henhold til korrigerende faktorer i NEC. Maksimal tillatt lederstørrelse er 600 kcmil.
Utstyrsjordingsledere (EGC) er dimensjonert i henhold til NEC artikkel 250.122 og tabell 250.122 «Minimumsstørrelser for ledere for jordingsutstyr.
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for en UPS på 300 kW
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser for en UPS på 400 kW
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 500 kW UPS
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 625 kW UPS
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 750 kW UPS
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og kabelstørrelser for 1000 kW UPS
Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for kopperkabler
Kabelstørrelse | Diameter på terminalbolt | Type kabelsko | Krympetenger | Matrise |
---|---|---|---|---|
1/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF1/0–12–X | CT930 | CD-920–2/0 Svart P45 |
2/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF2/0–12–X | CT930 | CD-920–3/0 Oransje P50 |
3/0 AWG | M12 x 35 mm | LCCF3/0–12–X | CT930 | CD-920–4/0 Lilla P54 |
250 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF250–12–X | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–300 Hvit P66 |
300 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF300–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–350 Rød P71 |
400 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF400–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–500 Brun P87 |
500 kcmil | M12 x 35 mm | LCCF500–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–500A Rosa P99 |
600 kcmil | M12 x 40 mm | LCCF600–12–6 | CT-940CH/CT-2940 | CD-920–750 Svart P106 |
Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for aluminimumkabler
Kabelstørrelse | Diameter på terminalbolt | Type kabelsko | Krympetenger | Matrise |
---|---|---|---|---|
2/0 AWG | M12 x 40 mm | LAB2/0-12-5 | CT930 | Olive P54 |
3/0 AWG | M12 x 40 mm | LAB3/0-12-5 | CT930 | Ruby P60 |
250 kcmil | M12 x 40 mm | LAB250-12-5 | CT930 | Red P71 |
300 kcmil | M12 x 40 mm | LAB300-12-2 | CT930 | Blue P76 |
400 kcmil | M12 x 40 mm | LAB400-12-2 | CT930 | Green P94 |
500 kcmil | M12 x 40 mm | LAB500-12-2 | CT930 | Pink P99 |
600 kcmil | M12 x 40 mm | LAB600-12-2 | CT930 | Black P106 |
Varmeavledning
Varmeavledning (BTU/t) for en 300 kW UPS
Last |
Normal drift |
ECO-modus |
ECOnversion |
Batteridrift |
---|---|---|---|---|
25 % |
12919 |
5723 |
5978 |
12353 |
50 % |
19937 |
6587 |
6742 |
20392 |
75 % |
28412 |
7719 |
7766 |
29227 |
100 % |
38039 |
9045 |
9032 |
39199 |
Varmeavledning (BTU/t) for en 400 kW UPS
Last |
Normal drift |
ECO-modus |
ECOnversion |
Batteridrift |
---|---|---|---|---|
25 % |
98409 |
90496 |
93271 |
101770 |
50 % |
196084 |
176797 |
179590 |
197789 |
75 % |
294126 |
264155 |
266255 |
294870 |
100 % |
401035 |
352206 |
353243 |
393465 |
Varmeavledning (BTU/t) for en 500 kW UPS
Last |
Normal drift |
ECO-modus |
ECOnversion |
Batteridrift |
---|---|---|---|---|
25 % |
18698 |
6495 |
7818 |
18234 |
50 % |
31855 |
7747 |
7747 |
31855 |
75 % |
50542 |
10319 |
10319 |
53313 |
100 % |
69234 |
13758 |
13758 |
78519 |
Varmeavledning (BTU/t) for en 625 kW UPS
Last |
Normal drift |
ECO-modus |
ECOnversion |
Batteridrift |
---|---|---|---|---|
25 % last |
23373 |
6475 |
9772 |
22793 |
50 % last |
38672 |
9683 |
10770 |
39818 |
75 % last |
58008 |
12898 |
12898 |
66641 |
100 % last |
81934 |
15033 |
17198 |
98149 |
Varmeavledning (BTU/t) for en 750 kW UPS
Last |
Normal drift |
ECO-modus |
ECOnversion |
Batteridrift |
---|---|---|---|---|
25 % last |
27351 |
9742 |
11727 |
27351 |
50 % last |
46407 |
11620 |
12924 |
47782 |
75 % last |
73741 |
15478 |
15478 |
79969 |
100 % last |
106625 |
20637 |
20637 |
117778 |
Varmeavledning (BTU/t) for en 1000 kW UPS
Last |
Normal drift |
ECO-modus |
ECOnversion |
Batteridrift |
---|---|---|---|---|
25 % |
36468 |
12112 |
15294 |
36468 |
50 % |
61876 |
15493 |
16657 |
63710 |
75 % |
95564 |
20637 |
20637 |
106625 |
100 % |
145873 |
27516 |
27516 |
157038 |