认证与标准
下列认证与标准可能包括尚未取得的认证与标准。请检查产品标记和以下URL以了解最新的取得状态。
www.se.com
机构认证
-
Underwriters Laboratories Inc., UL 61010-2-201和CSA C22.2 N°61010-2-201,适用于普通位置使用的工业控制设备
-
Underwriters Laboratories Inc., UL 121201 和 CSA C22.2 N°213,适用于在 I 级 2 区危险位置使用的工业控制设备
-
针对在区域2 燃气/区域 22 灰尘中使用的IECEx / ATEX
-
DNV*1
*1 22 英寸 宽屏型号未通过 DNV 认证。
符合标准
欧洲:
CE
-
规程 2014/30/EU (EMC)
UKCA
-
规则 SI 2016 No.1101
-
规则 SI 2016 No.1091
-
规则 SI 2016 No.1107
澳大利亚:
-
RCM
韩国:
-
KC
危险物质
本产品的设计致力于符合以下环境法规,即使它可能没有完全符合:
-
RoHS,规程2011/65/EU和2015/863/EU
-
RoHS 中国,标准 GB/T 26572
-
REACH 规则 EC 1907/2006
设备寿命终结 (WEEE)
本产品包含电子板,必须采用特定处理通道处置。本产品包含电池和/蓄电池,电量耗尽和产品寿命终结时必须回收进行处理(规程2012/19/EU)。
要取出产品电池和蓄电池,请参阅维护。这些蓄电池重金属含量百分比未超出欧洲规程2006/66/EC规定的阈值。