EIO0000004130.03

Accessoires

Cette section présente les éléments optionnels vendus séparément.

Les produits peuvent être modifiés ou supprimés sans préavis. Veuillez consulter notre site Web pour obtenir les dernières informations.
www.se.com/docs

Pour les contrôleurs hôtes et les câbles de connexion, consultez le manuel du pilote de périphérique correspondant de votre logiciel d'édition d'écrans.

Nom du produit Référence du produit Description
Interface série
Câble de conversion RJ-45-D-Sub 25 broches XBTZG939 Permet de brancher un câble Sub-D 25 broches sur ce produit (RJ-45).
Câble de conversion RS-232C 9 broches à 25 broches XBTZG919 Permet de brancher un câble RS-232C standard (prise Sub-D 25 broches) sur ce produit (fiche Sub-D 9 broches).
Adaptateur de conversion de port COM XBTZGCOM1 Permet de brancher les éléments de communication RS-422 optionnels sur l'interface série (RS-232C).
Unité d'isolement RS-485 XBTZGI485 Permet de brancher un contrôleur hôte sur le produit avec isolement.
Interface USB (Type A)
Câble frontal USB (1 m) XBTZGUSB Câble de rallonge qui relie l'interface USB à l'écran avant.
Interface USB (micro-B)
Câble USB de transfert HMIZG936 Câble pour transférer les données d'écran depuis un ordinateur (USB Type A) vers le produit (USB micro-B)
Câble frontal USB (micro-B) HMIZSUSBB2 Câble de rallonge qui relie l'interface USB à l'écran avant.
Autres
Adaptateur d'installation du module arrière HMIZM6DSA Adaptateur pour installer le module arrière sur un rail DIN.
Feuille de protection UV d'écran HMIZG60W Feuille de protection UV jetable et résistante aux saletés pour écran de largeur 4 pouces (1 feuille/ensemble).
HMIZG63W Feuille de protection UV jetable et résistante aux saletés pour écran de largeur 7 pouces (1 feuille/ensemble).
Entretoise HMIZM6MP2 Plaque pour ajuster l'épaisseur du panneau d'installation pour le module afficheur 4 pouces.
HMIZM6MP4 Plaque pour ajuster l'épaisseur du panneau d'installation pour le module afficheur 7 pouces.
Câble de séparation Display Module/module arrière (3 m) HMIZM6RDP3 Câble à utiliser lors de l'installation du module arrière et du Display Module à l'écart l'un de l'autre.
Câble de séparation Display Module/module arrière (5 m) HMIZM6RDP5
Câble de séparation Display Module/module arrière (10 m) HMIZM6RDP10

Accessoires de maintenance

Nom du produit Référence du produit Description
Module arrière HMISTM6B Module arrière pour HMISTM6200/HMISTM6400
Display Module HMISTM62 Display Module pour HMISTM6200, type large 4 pouces
HMISTM64 Display Module pour HMISTM6400, type large 7 pouces
Joint d'installation HMIZS51W2 Joint qui offre une résistance contre la poussière et l'humidité, pour un module afficheur 4 pouces (1 pièce).
HMIZS53W2 Joint qui offre une résistance contre la poussière et l'humidité, pour un module afficheur 7 pouces (1 pièce).
Connecteur d'alimentation CC XBTZGPWS1 Connecteur pour un câble d'alimentation CC.
Pince USB Type A (pour 1 port) HMIZGCLP1 Attache pour éviter la déconnexion du câble USB (pour 1 port, USB Type A, 5 pièces/ensemble)
Ecrou d'installation ZB5AZ901 Écrou pour installer le Display Module (10 pièces/ensemble)
Clé à douille ZB5AZ905 Clé à douille pour serrer et déserrer l'écrou d'installation
Kit d'accessoires HMIZM6KIT Té anti-rotation, attache USB Type A, attache USB mini-B*1 (1 pièce/chaque)

*1 L'attache USB mini-B peut être utilisée pour les câbles micro-B USB en option.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.