EIO0000004134.03

附件

本节介绍单独销售的可选项目。

产品可能会更改或停产,恕不另行通知。请查看我们的网站了解最新信息。
www.se.com/docs

有关主机控制器和连接电缆,请参阅画面编辑软件的相应设备驱动程序手册。

产品名称 产品编号 说明
串行接口
RJ-45 转 D-Sub 25针转换电缆 XBTZG939 将 D-Sub 25-针电缆连接到本产品 (RJ-45)。
9 针到 25 针 RS-232C 转换电缆 XBTZG919 将标准 RS-232C电缆 (D-Sub 25-针插槽) 连接到本产品 (D-Sub 9 针插头)。
COM 端口转换适配器 XBTZGCOM1 将可选RS-422通讯项目连接到串行接口 (RS-232C)
RS-485 隔离设备 XBTZGI485 将主机控制器连接到本产品并提供隔离。
USB (A 型) 接口
USB 前端电缆 (1 m) XBTZGUSB 连接 USB 接口到前面板的加长电缆。
USB (micro-B) 接口
USB 传输电缆 HMIZG936 用于将画面数据从 PC (A 型 USB) 传输到本产品 (USB micro-B) 的电缆。
USB (micro-B)前端电缆 HMIZSUSBB2 连接 USB 接口到前面板的加长电缆。
其它
主机模块安装适配器 HMIZM6DSA 用于将主机模块安装到DIN导轨的适配器。
防紫外线屏幕保护膜 HMIZG60W 4 英寸宽屏一次性防污防紫外线保护膜 (1 片/套)。
HMIZG63W 7 英寸宽屏一次性防污防紫外线保护膜 (1 片/套)。
垫片 HMIZM6MP2 用于调节 4 英寸宽屏显示模块安装面板厚度的板片。
HMIZM6MP4 用于调节 7 英寸宽屏显示模块安装面板厚度的板片。
显示模块/主机模块分离电缆 (3 m) HMIZM6RDP3 将主机模块和显示模块分开安装时使用的电缆。
显示模块/主机模块分离电缆 (5 m) HMIZM6RDP5
显示模块/主机模块分离电缆 (10 m) HMIZM6RDP10

维护附件

产品名称 产品编号 说明
主机模块 HMISTM6B 用于 HMISTM6200/HMISTM6400 的主机模块
显示模块 HMISTM62 用于HMISTM6200、4 英寸宽屏类型的显示模块
HMISTM64 用于HMISTM6400、7 英寸宽屏类型的显示模块
安装垫圈 HMIZS51W2 为 4 英寸宽屏显示模块提供防尘防潮的垫圈 (1件)。
HMIZS53W2 为 7 英寸宽屏显示模块提供防尘防潮的垫圈 (1件)。
DC 电源接头 XBTZGPWS1 用于连接 DC 电源电缆的连接器。
A 型 USB 紧固夹 (用于 1 端口) HMIZGCLP1 用于防止USB电缆断开的紧固夹 (用于1端口,A 型 USB,5件/组)
安装螺母 ZB5AZ901 用于安装显示模块的螺母 (10件/组)
套筒扳手 ZB5AZ905 套筒扳手用于拧紧和松开安装螺母
附件包 HMIZM6KIT 防转三通、A 型 USB 紧固夹、USB 紧固夹mini-B*1 (1 件/每个)

*1 USB紧固夹 mini-B 可用于可选的USB micro-B 电缆。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.