EIO0000004133.03

Specifiche di tutte le interfacce

Interfaccia seriale COM1
Trasmissione asincrona RS-232C/485
Lunghezza dati 7 o 8 bit
Bit di stop 1 o 2 bit
Parità Nessuna, dispari o pari
Velocità di trasmissione dati 2.400...115.200 bps, 187.500 bps (MPI)
Connettore Jack modulare (RJ-45)
Interfaccia USB (Tipo A)
Connettore USB 2.0 (Tipo A) x 1
Tensione di alimentazione 5 Vcc ±5%
Corrente max erogata 500 mA
Distanza di trasmissione massima 5 m (16,4 ft)
Interfaccia USB (micro-B)
Connettore USB 2.0 (micro-B) x 1
Distanza di trasmissione massima 5 m (16,4 ft)
Interfaccia Ethernet
Standard IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX
Connettore Jack modulare (RJ-45) x 2
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.