EIO0000004133.03

Specifiche strutturali

Modulo posteriore

Messa a terra Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e FG sono collegati all'interno dell'apparato).
Metodo di raffreddamento Circolazione naturale dell'aria
Struttura IP20
Dimensioni esterne (L x A x P) 145,6 x 108,23 x 41,4 mm (5,73 x 4,26 x 1,63 in) (senza sporgenze)
Peso 0,27 kg (0,6 lb) o minore
AVVISO
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
  • Azionare e conservare l'apparato in luoghi in cui la temperatura rientri nelle specifiche dell'apparato.
  • Non limitare od ostruire le fessure di ventilazione dell'apparato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Display Module

  HMISTM6200 HMISTM6400
Metodo di raffreddamento Circolazione naturale dell'aria
Struttura*1 IP65F, UL 50/50E,  di Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 12, Tipo 13
Dimensioni esterne (L x A x P) 140,4 x 101,1 x 13,9 mm
(5,53 x 3,98 x 0,55 in) (senza sporgenze)
201,2 x 137,2 x 17,1 mm
(7,92 x 5,4 x 0,67 in) (senza sporgenze)
Dimensioni del cutout del pannello Diametro 22,5 mm (0,88 in)
Peso 0,22 kg (0,49 lb) o minore 0,49 kg (1,08 lb) o minore

*1 Il frontale di questo prodotto è stato testato per essere conforme agli standard specificati quando viene installato nel pannello pieno. Ad ogni modo non è destinato all'uso in qualsiasi ambiente. In ambienti in cui il prodotto è esposto a liquidi (compresi getti e spruzzi) per periodi prolungati, c'è rischio di infiltrazione di liquidi nel prodotto, a causa del possibile distacco del foglio protettivo o del danneggiamento della copertura del vetro anteriore. In tali ambienti occorrono misure di protezione adeguate, in base alle condizioni specifiche. Perciò, prima di installare questo prodotto, verificare il tipo di condizioni ambientali di esercizio di questo prodotto.

Se la guarnizione di installazione viene usata per un lungo periodo di tempo o se questo prodotto e la sua guarnizione vengono rimossi dal pannello, non è possibile mantenere il livello originale di protezione. Per mantenere il livello originale di protezione, accertarsi di sostituire regolarmente la guarnizione di installazione.

NOTA: IP65F non fa parte della certificazione UL.
AVVISO
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
  • L'apparato non deve avere contatto permanente e diretto con oli.
  • Non premere sul display di questo prodotto con forza eccessiva o con un oggetto duro.
  • Non premere sul pannello touch con un oggetto acuminato, come la punta di una matita o un cacciavite.
  • Non esporre il prodotto a luce solare diretta.
  • Azionare e conservare l'apparato in luoghi in cui la temperatura rientri nelle specifiche dell'apparato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
  • Ispezionare la guarnizione periodicamente, secondo le necessità del proprio ambiente operativo.
  • Sostituire la guarnizione almeno una volta l'anno o appena compaiono graffi o sporco.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.