EIO0000004134.03

结构规格

主机模块

接地 功能接地:接地电阻为 100 Ω 或更小,采用 2 mm2 (AWG 14) 以上的电线或您所在国家/地区适用的标准 (SG 和 FG 连接在产品内部)。
冷却方式 自然通风
防护等级 IP20
外部尺寸(W x H x D) 145.6 x 108.23 x 41.4 mm (5.73 x 4.26 x 1.63 in) (不包括突出头)
重量 0.27 kg (0.6 lb) 以下
注意
设备损坏
  • 在温度符合产品规格规定范围的区域内操作和储存本产品。
  • 不要限制或阻挡本产品的通风槽。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

显示模块

  HMISTM6200 HMISTM6400
冷却方式 自然通风
结构*1 IP65F、UL 50/50E、 类型1、类型 4X(仅在室内使用)、类型 12、类型 13
外部尺寸(W x H x D) 140.4 x 101.1 x 13.9 mm
(5.53 x 3.98 x 0.55 in)(不包括突出头)
201.2 x 137.2 x 17.1 mm
(7.92 x 5.4 x 0.67 in)(不包括突出头)
面板开孔尺寸 直径22.5 mm (0.88 in)
重量 0.22 kg (0.49 lb) 以下 0.49 kg (1.08 lb) 以下

*1 该产品的正面经测试符合安装在牢固面板上时的指定标准。然而,它并不适用于所有环境。在产品长时间暴露于液体 (包括喷射和喷雾) 的环境中,由于保护膜剥落或前玻璃盖损坏等原因,液体可能会进入产品内部。在此类环境中,请根据具体情况采取适当的防护措施。因此,在安装本产品前,请确保产品的工作环境满足这些条件。

如果安装垫圈的使用时间过长,或从面板上拆除了安装垫圈,将无法提供原来的防护等级。要保持原来的防护等级,请务必定期安装更换。

注: IP65F 不是 UL 认证的一部分。
注意
设备损坏
  • 确保本产品未与油类物质发生永久性的直接接触。
  • 切勿过度用力或用硬物按压本产品的显示屏。
  • 切勿用尖状物件 (如铅笔或螺丝刀的尖) 按压触摸屏。
  • 切勿将产品暴露在直射的阳光下。
  • 在温度符合产品规格规定范围的区域内操作和储存本产品。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
设备损坏
  • 根据操作环境要求,定期检查安装垫圈。
  • 每年至少更换一次安装垫圈,或在出现明显划痕或脏污时尽快更换。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.