Specifiche ambientali
Utilizzare e conservare questo apparato in ambienti conformi alle condizioni specificate.
Ambiente fisico |
|
Temperatura ambiente dell'aria |
0...50 °C (32...122 °F) |
Temperatura di stoccaggio |
-20...60 °C (-4...140 °F) |
Umidità ambiente dell'aria e di magazzinaggio |
10%...90% RH (senza condensa, temperatura a bulbo umido 39 °C [102,2 °F] o minore) |
Polvere |
0,1 mg/m3 (10-7 oz/ft3) o minore (livelli non conduttivi) |
Grado di inquinamento |
Adatto all'uso in ambienti con grado di inquinamento 2 |
Gas corrosivi |
Privo di gas corrosivi |
Pressione atmosferica (altitudine di funzionamento) |
800...1.114 hPa (2.000 m [6.561 ft] o minore) |
Ambiente meccanico |
|
Resistenza alle vibrazioni |
Conforme a IEC/EN 61131-2 5...9 Hz Ampiezza singola 3,5 mm (0,14 in) 9...150 Hz Accelerazionea fissa: 9,8 m/s2 Direzioni X, Y, Z per 10 cicli (circa 100 minuti) |
Resistenza agli urti |
Conforme a IEC/EN 61131-2 147 m/s2, direzioni X, Y, Z per 3 volte |
Ambiente elettrico |
|
Immunità a transitori elettrici veloci/impulsivi |
IEC 61000-4-4 2 kV: Porta di alimentazione (visualizzatore) 1 kV: Porte del segnale |
Immunità alle scariche elettrostatiche |
Metodo di scarica per contatto: 6 kV Metodo di scarica in aria: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 Livello 3) |
![]() |
---|
ATTREZZATURA NON FUNZIONANTE
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|