Specifiche strutturali
HMISTW6200 |
HMISTW6400 |
HMISTW6500 |
|
---|---|---|---|
Messa a terra |
Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali. |
||
Metodo di raffreddamento |
Circolazione naturale dell'aria |
||
Struttura*1 |
IP65F, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 13 (su pannello anteriore, se installato correttamente in un involucro) |
||
Dimensioni esterne (L x A x P) |
134,5 x 108,5 x 43 mm |
208 x 153 x 45 mm |
273 x 203 x 47 mm |
Dimensioni dell'apertura del pannello (L x A) |
118,5 x 92,5 mm Area dello spessore del pannello: Se si usano
i fermagli a molla: |
190 x 135 mm Area dello spessore del pannello: |
255 x 185 mm Area dello spessore del pannello: |
Peso |
0,4 kg (0,88 lb) o minore |
0,8 kg (1,76 lb) o minore |
1,3 kg (2,87 lb) o minore |
HMISTW6600 | HMISTW6700 | |
---|---|---|
Messa a terra |
Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali. |
|
Metodo di raffreddamento |
Circolazione naturale dell'aria |
|
Struttura*1 |
IP65F, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 13 (su pannello anteriore, se installato correttamente in un involucro) |
|
Dimensioni esterne (L x A x P) |
313 x 235 x 50 mm (12,32 x 9,25 x 1,97 in) |
412 x 268 x 50 mm (16,22 x 10,55 x 1,97 in) |
Dimensioni dell'apertura del pannello (L x A) |
295 x 217 mm Area dello spessore del pannello: |
394 x 250 mm Area dello spessore del pannello: |
Peso |
1,8 kg (3,97 lb) o minore |
2,7 kg (5,95 lb) o minore |
*1 Il lato anteriore di questo prodotto, installato in un pannello pieno, è stato testato in condizioni equivalenti agli standard indicati nella specifica. Anche se il grado di resistenza di questo prodotto è equivalente a questi standard, gli oli che non devono avere effetto su questo prodotto potrebbero danneggiare questo prodotto. Questo può succedere in zone dove sono presenti oli vaporizzati o dove oli da taglio a bassa viscosità possono aderire al pannello per lunghi periodi di tempo. Se la membrana di protezione anteriore o la copertura in vetro dell'apparato si distacca, queste condizioni possono condurre all'ingresso di olio nel prodotto e quindi sono consigliabili misure di protezione dedicate. Inoltre, se sono presenti oli non approvati, possono causare deformazioni o corrosione del coperchio del pannello frontale. Perciò, prima di installare questo prodotto, verificare il tipo di condizioni ambientali di esercizio di questo prodotto.
Se la guarnizione di installazione viene usata per un lungo periodo di tempo o se questo prodotto e la sua guarnizione vengono rimossi dal pannello, non è possibile mantenere il livello originale di protezione. Per mantenere il livello originale di protezione, accertarsi di sostituire regolarmente la guarnizione di installazione.
*2 Per le tolleranze dimensionali, ogni +1/-0 mm (+0,04/-0 in) e R in angolo sono inferiori a R3 (R0,12 in).
*3 Anche se lo spessore della parete di installazione è compreso nell'intervallo consigliato dalle Dimensioni del cutout del pannello, a seconda del materiale della parete, della dimensione e della posizione di installazione del prodotto e di altri dispositivi, la parete di installazione potrebbe deformarsi. Per evitare la deformazione, la superficie di installazione potrebbe richiedere un rinforzo.
AVVISO |
---|
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
AVVISO |
---|
CONSERVAZIONE E FUNZIONAMENTO NON RISPONDENTI ALLE SPECIFICHE
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
AVVISO |
---|
USURA DELLA GUARNIZIONE
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|