Dimensioni dell'apertura del pannello
In base alle dimensioni dell'apertura del pannello, aprire un foro di montaggio sul pannello.
Nome del modello |
||
---|---|---|
A |
B |
C*1 |
HMISTW6200 |
||
118.5 mm (+1/-0 mm) (4,67 in [+0,04/-0 in]) |
92,5 mm (+1/-0 mm) (3,64 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |
HMISTW6400 |
||
190 mm (+1/-0 mm) (7,48 in [+0,04/-0 in]) |
135 mm (+1/-0 mm) (5,31 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |
HMISTW6500 |
||
255 mm (+1/-0 mm) (10,04 in [+0,04/-0 in]) |
185 mm (+1/-0 mm) (7,28 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |
HMISTW6600 |
||
295 mm (+1/-0 mm) (11,61 in [+0,04/-0 in]) |
217 mm (+1/-0 mm) (8,54 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |
HMISTW6700 |
||
394 mm (+1/-0 mm) (15,51 in [+0,04/-0 in]) |
250 mm (+1/-0 mm) (9,84 in [+0,04/-0 in]) |
1,6...5 mm (0,06...0,2 in) |
*1 Quando si installa HMISTW6200 i fermagli a molla:
-
Posizione 1: 1,5...4 mm (0,06...0,16 in)
-
Posizione 2: 4...6 mm (0,16...0,24 in)