DOCA0005IT-14

Panoramica contatore: Serie iEM3100

iEM3150

iEM3100

iEM3150/iEM3100

 

A

Porta di comunicazione Modbus (iEM3150)

 

B

LED di comunicazione Modbus (iEM3150)

 

C

Display con retroilluminazione bianca per misurazione e configurazione

 

D

Scorrere le schermate o un elenco di opzioni

 

E

Confermare la voce o accedere a più schermate

 

F

Annullare e tornare alla schermata precedente

 

G

L1, L2, L3, N

 

H

LED a impulsi di energia

 

I

LED di stato: on/off/errore

 

J

Punti di sigillatura (3)

 

K

Coperture di chiusura (2)

 

NOTA: Le coperture di chiusura devono essere installate e sigillate nei punti di sigillatura con il cavo in acciaio. Utilizzare un cavo in acciaio con diametro di 1,6 mm e lunghezza regolabile di 152,4 mm per la sigillatura.

iEM3135/iEM3155/iEM3165

iEM3115

iEM3110/iEM3115/iEM3135/iEM3155/iEM3165/iEM3175

iEM3175

iEM3110

 

A

Ingresso digitale (iEM3115/iEM3135/iEM3155/iEM3165/iEM3175)

 

B

Uscita digitale (iEM3135/iEM3155/iEM3165)

 

C

Porta di comunicazione M-Bus (iEM3135)

Porta di comunicazione Modbus (iEM3155/iEM3165)

Porta di comunicazione LonWorks (iEM3175)

 

D

LED di comunicazione M-Bus (iEM3135)

LED di comunicazione Modbus (iEM3155/iEM3165)

LED di comunicazione LonWorks (iEM3175)

 

E

Display con retroilluminazione bianca per misurazione e configurazione

 

F

Scorrere le schermate o un elenco di opzioni

 

G

Confermare la voce o accedere a più schermate

 

H

Annullare e tornare alla schermata precedente

 

I

L1, L2, L3, N

 

J

LED a impulsi di energia

 

K

LED di stato: on/off/errore

 

L

Pin di servizio LonWorks (iEM3175)

 

M

Uscita impulsi (iEM3110)

 

N

Punti di sigillatura (3)

 

O

Coperture di chiusura (2)

 

NOTA: Le coperture di chiusura devono essere installate e sigillate nei punti di sigillatura con il cavo in acciaio. Utilizzare un cavo in acciaio con diametro di 1,6 mm e lunghezza regolabile di 152,4 mm per la sigillatura.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?