DOCA0005FR-14

Vue d’ensemble de l’appareil : Série iEM3300

iEM3350

iEM3300

iEM3350 / iEM3300

 

A

Port de communication modbus (iEM3350)

 

B

Voyant LED de communication Modbus (iEM3350)

 

C

Afficheur avec rétroéclairage blanc pour les mesures et la configuration

 

D

Faire défiler les écrans ou une liste d’options

 

E

Confirmer la saisie ou accéder aux écrans suivants

 

F

Annuler et revenir à l’écran précédent

 

G

L1, L2, L3, N

 

H

Voyant LED à impulsions d’énergie

 

I

Voyant LED d’état : Activé / Désactivé / Erreur

 

J

Points de plombage (4)

 

K

Couvercles plombables (2)

 

NOTE: Les couvercles plombables doivent être installés et scellés aux points de plombage avec le câble en acier. Utilisez un câble en acier d’un diamètre de 1,6 mm et d’une longueur de 152,4 mm réglable pour l’étanchéité.

iEM3335 / iEM3355 / iEM3365

iEM3310

iEM3375

iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375 / iEM3310

 

A

Entrée logique (iEM3335 / iEM3355 / iEM3365 / iEM3375)

 

B

Sortie logique (iEM3335 / iEM3355 / iEM3365)

 

C

Port de communication M-Bus (iEM3335)

Port de communication Modbus (iEM3355 / iEM3365)

Port de communication LonWorks (iEM3375)

 

D

Voyant LED de communication M-Bus (iEM3335)

Voyant LED de communication Modbus (iEM3355 / iEM3365)

Voyant LED de communication LonWorks (iEM3375)

 

E

Afficheur avec rétroéclairage blanc pour les mesures et la configuration

 

F

Faire défiler les écrans ou une liste d’options

 

G

Confirmer la saisie ou accéder aux écrans suivants

 

H

Annuler et revenir à l’écran précédent

 

I

L1, L2, L3, N

 

J

Voyant LED à impulsions d’énergie

 

K

Voyant LED d’état : Activé / Désactivé / Erreur

 

L

Bouton de service LonWorks (iEM3375)

 

M

Sortie à impulsions (iEM3310)

 

N

Points de plombage (4)

 

O

Couvercles plombables (2)

 

NOTE: Les couvercles plombables doivent être installés et scellés aux points de plombage avec le câble en acier. Utilisez un câble en acier d’un diamètre de 1,6 mm et d’une longueur de 152,4 mm réglable pour l’étanchéité.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?