DOCA0005FR-14

Série iEM3100  : Appareils 63 A

Fonction

iEM3100 iEM3110 iEM3115 iEM3135 iEM3150 iEM3155 iEM3165 iEM3175

Mesure directe (jusqu’à 63 A)

Classe de précision des mesures d’énergie active (kWh total et partiel)

1

1

1

1

1

1

1

1

Mesures d’énergie 4 quadrants

Mesures électriques (I, V, P, etc.)

Multi-tarif

Contrôlé par horloge interne

4

4

4

4

4

Contrôlé par entrée(s) logique(s)

4

2

2

2

2

Contrôlé par les communications

4

4

4

4

Affichage des mesures (nombre de lignes)

3

3

3

3

3

3

3

3

Entrées logiques

Programmable (état, contrôle du tarif ou surveillance des entrées)

1

1

1

1

Contrôle du tarif uniquement

2

Sorties logiques

Programmable (impulsions d’énergie ou alarme de surcharge)

1

1

1

Sortie à impulsions uniquement

1

Alarme de surcharge

Communication

Modbus

LonWorks

M-Bus

BACnet

Conformité MID/MIR

Largeur (module de 18 mm sur rail DIN)

5

5

5

5

5

5

5

5

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?