7RU02-0406-04

Спецификации

В данном разделе приведены технические характеристики устройства.

Вспомогательный источник питания

Перем. ток IFL12C, IFL12MC и IFL12MCT

  • 100...300 В LN / 440 В LL ± 15%, 50/60 Гц

  • 80...120 В LN ± 15% 400 Гц

    • < 22 ВА при 440 V

    • < 8 ВА при 230 V

Пост. ток IFL12C, IFL12MC и IFL12MCT

100...440 В ± 15% < 10 Вт

IFL12LMC и IFL12LMCT

24...48 В ± 15% < 4 Вт

Контролируемая сеть

Перем. ток
  • 480 В *

  • 1000 В *

Пост. ток
  • 480 В *

  • 1200 В *

Макс. емкость утечки

150 мкФ

Электрическая

Диапазон сопротивления изоляции 100 Ом...250 кОм *
Диапазон емкости 0,1...150 мкФ *
Диапазон фильтрации

5 с, 40 с и 400 с

Время отклика

Согласно заданному параметру фильтрации

Точность Согласно МЭК 61557-9
Порог

0,2...200 кОм *

Высокий, средний и низкий *

Гистерезис ± 20%
Конфигурация реле
  • Стандарт

  • Отказоустойчивость

Макс. напряжение / сила перем. тока для реле 250 В / 6 A
Максимальная нагрузка перем. тока для реле 1500 ВА
Макс. напряжение / сила пост. тока для реле 48 В / 1 A

Механические свойства

Вес 0,55 кг (1,21 фунта)
Положение установки Эксплуатировать только в вертикальной ориентации
Степень защиты IP
  • IP20: Другие стороны

  • IP54: Передняя панель

Категория монтажа
  • 300 В, CAT III, степень загрязнения 2

  • 600 В, CAT II, степень загрязнения 2

Окружающая среда

Рабочая температура -25...70 °C (-13...158 °F)
Относительная влажность воздуха без конденсации 5...95%
Макс. точка росы 37 °C (99 °F)
Температура хранения -40...85 °C (-40...185 °F)
Эксплуатационная высота ≤ 3000 м
Применение
  • Только для использования внутри помещений

  • Не подходит для сырых помещений

Стандарты

Устройство МЭК 61557-9
Безопасность МЭК/UL 61010-1
ЭМС
  • МЭК 61326-2-4

  • МЭК 61326-3-1

  • МЭК 61000-6-2

  • МЭК 61000-6-4

Установка

МЭК 60364-4-41

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?