Especificaciones
Alimentación auxiliar
| CA | IFL12C, IFL12MC y IFL12MCT |
|
| CC | IFL12C, IFL12MC y IFL12MCT |
100...440 V ± 15% < 10 W |
| IFL12LMC y IFL12LMCT |
24...48 V ± 15% < 4 W |
Características eléctricas
| Rango de resistencia de aislamiento | 100 Ω...250 kΩ * |
| Rango de capacitancia | 0,1...150 µF * |
| Rango de filtrado |
5 s, 40 s y 400 s |
| Tiempo de respuesta |
Según el ajuste de filtrado |
| Precisión | Conforme a la norma IEC61557–9 |
| Umbral |
0,2...200 kΩ * Alto, Medio y Bajo * |
| Histéresis | ±20% |
| Configuración de repetidor |
|
| Tensión de CA / intensidad máxima del repetidor | 250 V / 6 A |
| Carga de CA máxima del repetidor | 1500 VA |
| Tensión de CC / intensidad máxima del repetidor | 48 V / 1 A |
Mecánicas
| Peso | 0,55 kg |
| Posición de montaje | Solo con orientación vertical |
| Grado de protección IP |
|
| Categoría de instalación |
|
Entorno
| Temperatura de funcionamiento | -25...70 °C |
| HR sin condensación | 5...95 % |
| Punto de rocío máximo | 37 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40...85 °C |
| Altitud de funcionamiento | ≤ 3000 m |
| Uso |
|
Normas
| Producto | IEC 61557-9 |
| Seguridad | IEC/UL 61010-1 |
| Compatibilidad electromagnética |
|
| Instalación |
IEC 60364-4-41 |