规格
辅助电源
| AC | IFL12C、IFL12MC 和 IFL12MCT |
|
| DC | IFL12C、IFL12MC 和 IFL12MCT |
100...440 V ± 15% < 10 W |
| IFL12LMC 和 IFL12LMCT |
24...48 V ± 15% < 4 W |
电能
| 绝缘电阻范围 | 100 Ω...250 kΩ * |
| 电容范围 | 0.1...150 µF * |
| 过滤范围 |
5 秒、40 秒和 400 秒 |
| 响应时间 |
根据过滤设置 |
| 精度 | 符合 IEC61557–9 标准 |
| 阈值 |
0.2...200 kΩ * 高、中和低* |
| 滞后 | ± 20% |
| 继电器配置 |
|
| 继电器最大交流电压/电流 | 250 V / 6 A |
| 继电器最大交流负载 | 1500 VA |
| 继电器最大直流电压/电流 | 48 V / 1 A |
机械
| 重量 | 0.55 千克 |
| 安装位置 | • 仅限垂直方向 |
| IP 保护等级 |
|
| 安装类别 |
|
环境
| 运行温度 | -25...70 °C (-13...158 °F) |
| RH 无结露 | 5...95% |
| 最高结露点 | 37 °C (99 °F) |
| 存放温度 | -40...85 °C (-40...185 °F) |
| 运行海拔高度 | ≤ 3000 米 |
| 用途 |
|
标准
| 产品 | IEC 61557-9 |
| 安全性 | IEC/UL 61010-1 |
| EMC |
|
| 安装 |
IEC 60364-4-41 |