EIO0000004348_00

Caractéristiques électriques

  HMIFP600TMD HMIFP600WCD
Tension d'entrée nominale 24 Vcc
Limites de tension d'entrée 18...31,2 Vcc
Chute de tension 10 ms ou moins
Consommation d'énergie Max. HMIFP6600TM : 17,6 W
HMIFP6700TM : 22,4 W
HMIFP6500WC : 12,4 W
HMIFP6600WC : 15,9 W
HMIFP6700WC : 20,0 W
HMIFP6800WC : 30,6 W
HMIFP6900WC : 31,8 W
Lorsque l'écran éteint le rétroéclairage (mode veille) 9,4 W 5,9 W
Courant d'appel 30 A ou moins
Immunité au bruit Tension parasite : 1 000 Vp-p
Durée de l'impulsion : 1 μs
Temps de montée : 1 ns
(au moyen du simulateur de bruit)
Résistance de tension 1 000 Vca pendant une minute (entre la charge et les bornes FG)
Résistance d'isolement 500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre la charge et les bornes FG)
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.