实时测量的需量峰值
电流峰值需量值
电流峰值需量值可通过复位最小值/最大值命令进行复位。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7DA9–0x7DAA |
32170-32171 |
R |
A |
FLOAT32 |
– |
相位 A的电流峰值需量:IA 最大需量 |
|
0x7DAB–0x7DAC |
32172-32173 |
R |
A |
FLOAT32 |
– |
相位 B的电流峰值需量:IB 最大需量 |
|
0x7DAD–0x7DAE |
32174-32175 |
R |
A |
FLOAT32 |
– |
相位 C的电流峰值需量:IC 最大需量 |
|
0x7DAF–0x7DB0 |
32176-32177 |
R |
A |
FLOAT32 |
– |
中性线上的电流峰值需量:IN 需量最大值 (1) |
|
0x7DF3–0x7DF4 |
32244-32245 |
R |
A |
FLOAT32 |
– |
电流需量的平均峰值 |
|
(1) 该值在系统类型寄存器返回 30 或 41 时可用。 |
||||||
功率峰值需量值
功率峰值需量值可通过复位最小值/最大值命令进行复位。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7DB1–0x7DB2 |
32178-32179 |
R |
W |
FLOAT32 |
– |
总有功功率峰值需量:P 需量最大值 |
|
0x7DB3–0x7DB4 |
32180-32181 |
R |
VAR |
FLOAT32 |
– |
总无功功率峰值需量:Q 需量最大值 |
|
0x7DB5–0x7DB6 |
32182-32183 |
R |
VA |
FLOAT32 |
– |
总视在功率峰值需量:S 需量最大值 |
峰值需用值和峰值需用值复位的时间戳
|
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x8940–0x8943 |
35137-35140 |
R |
– |
DATETIME |
– |
中性线的峰值电流需量的时间戳 |
|
0x8944–0x8947 |
35141-35144 |
R |
– |
DATETIME |
– |
平均峰值电流需量的时间戳 |
|
0x8948–0x894B |
35145-35148 |
R |
– |
DATETIME |
– |
峰值需量电流上次复位的时间戳 |
|
0x894C–0x894F |
35149-35152 |
R |
– |
DATETIME |
– |
峰值需量功率上次复位的时间戳 |
|
0x8950–0x8953 |
35153-35156 |
R |
– |
DATETIME |
– |
相 1 的峰值需量电流的时间戳 |
|
0x8954–0x8957 |
35157-35160 |
R |
– |
DATETIME |
– |
相 2 的峰值需量电流的时间戳 |
|
0x8958–0x895B |
35161-35164 |
R |
– |
DATETIME |
– |
相 3 的峰值需量电流的时间戳 |
|
0x895C–0x895F |
35165-35168 |
R |
– |
DATETIME |
– |
峰值需量有功功率的时间戳 |
|
0x8960–0x8963 |
35169-35172 |
R |
– |
DATETIME |
– |
峰值需量无功功率的时间戳 |
|
0x8964–0x8967 |
35173-35176 |
R |
– |
DATETIME |
– |
峰值需量视在功率的时间戳 |