HRB1684302-17

Vue d’ensemble des fonctionnalités du compteur

Les appareils de mesure PowerLogic™ PM5500 / PM5600 / PM5700 répondent aux besoins exigeants de vos applications de surveillance de l’énergie et de gestion des coûts.

Le PM5500 / PM5600 / PM5700 est conforme aux normes de précision de la classe 0.2S et offre une solution de haute qualité, fiable et économique, dans un format compact et facile à installer.

NOTE: Les fonctions ne sont pas toutes disponibles sur chaque modèle.

Matériel

  • Une quatrième entrée de courant pour la mesure directe et précise du courant de neutre, afin d’éviter la surcharge des équipements et les pannes réseau.

  • Deux sorties logiques pour les applications d’impulsions d’énergie et de contrôle.

  • Quatre entrées logiques / deux entrées logiques avec prise en charge de la mesure d’entrée pour les applications de surveillance WAGES.

  • Des voyants pouvant être utilisés pour les applications d’impulsions d’énergie.

Applicable à certains modèles :

  • Deux entrées de mesure du courant résiduel (RCM).

  • Deux entrées analogiques pour interpréter un signal de courant analogique entrant provenant de transducteurs et fournir la valeur mise à l’échelle résultante.

  • Alimentation dédiée CC basse tension.

Afficheur et interface utilisateur

  • Pages Web intégrées pour l’affichage en temps réel des données enregistrées et des données de capture d’onde dans un navigateur Web.

  • Prise en charge multilingue : L’afficheur rétroéclairé antireflet peut être configuré pour afficher les informations de mesure dans l’une des langues prises en charge (sur les modèles à écran d’affichage).

  • Affichage graphique des harmoniques et des diagrammes de phaseur sur les modèles avec afficheur intégré ou affichage à distance en option.

  • Codes QR avec données incorporées pour voir les informations de l’appareil avec Meter Insights.

Alarmes

  • Options d’alarme étendues telles que les alarmes unaires, logiques, standard, logiques, personnalisées et de perturbation.

  • Possibilité d’envoyer les informations d’alarme par email.

Communications

  • Doubles ports Ethernet commutés permettant une interconnexion Ethernet rapide avec d’autres appareils PM5500 / PM5600 / PM5700 au moyen d’un seul commutateur IP.

  • Fonctionnalité de passerelle Ethernet, permettant à un Modbus maître utilisant un Modbus TCP de communiquer au travers de l’appareil vers des dispositifs en série en aval utilisant Modbus RTU.

  • Prise en charge de divers protocoles Ethernet, comme Modbus TCP BACnet/IP, EtherNet/IP et DNP3. Tous les protocoles Ethernet peuvent être utilisés en même temps.

  • Sécurité Modbus améliorée au moyen du filtrage TCP/IP pour définir les adresses IP spécifiques autorisées pour accéder à l’appareil.

Mesures et enregistrement

  • Mesures d’énergie sur 4 quadrants avec une précision de classe 0.2S.

  • Diverses méthodes de calcul de la valeur moyenne présente, dernière, prévue et maximale.

  • Mesures 1 seconde de haute précision.

  • Enregistrement de données interne offrant jusqu’à 14 paramètres sélectionnables.

  • Comptage, enregistrement et communication en temps réel des distorsions harmoniques totales, jusqu’au 63e rang pour toutes les entrées de tension et de courant.

  • Enregistrement de chaque nouvelle valeur de minimum et de maximum.

Tarification et facturation

  • Prise en charge multitarif (8 tarifs) pour la surveillance de la consommation d’énergie.

  • Modèles équipés de fonctionnalités de conformité aux normes de facturation.

Conformité aux normes internationales

  • CEI 62053-22 : 2020, BS/EN 62053-22 Classe 0.5S / Classe 0.2S

  • ANSI C12.20 Classe 0,2

  • CEI 61557-12 : 2021, BS/EN 61557-12 PMD/S/K70/0.2

  • CEI 62053-23 : 2020, BS/EN 62053-23

  • CEI 62052-11 : 2020, BS/EN 62052-11

  • CEI 62052-31 : 2015, BS/EN 62052-31

  • MID/MIR, BS/EN 50470-1/3 ; BS/EN 50470-1 – Annexe B et Annexe D

  • CE et cULus selon BS/EN/CEI/UL 61010-1 : 2010 + A1 : 2019

  • BACnet/IP - homologué BTL (B-ASC)

  • EtherNet/IP - certifié ODVA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?